Prodotti // Smart Camere // Alecs // Alecs G1-510 NA8
Alecs G1-510 NA8

Generale

Modello: Alecs G1-510 NA8
Serie di prodotti: Alecs
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Smart camera
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 300 nm to 1100 nm
Risoluzione: 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
Modello sensore: Sony IMX548
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 6.8 × 5.7 mm (8.8 mm, Type 1/1.8)
Dimensione pixel: 2.74 µm × 2.74 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel monocromatici: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
Formati pixel YUV: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
Formati pixel RGB: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 68 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 81 fps
Tempo di esposizione: 8 µs to 10 s
Guadagno: 0.0 dB to 48.0 dB

I/O e alimentazione

Linee otticamente isolate: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
Alimentazione: 24 VDC
Consumo energetico: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 2.8 W || Idle state: 8.5 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 65 °C ((housing))

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 102 × 72 × 112
Attacco/i obiettivo: C-Mount
Peso: 810 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 256 KByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 NA8

Embedded vision CSI-2 camera with IMX548 sensor

Risoluzione 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
Frequenza fotogrammi 81 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 innovative vision system with Sony IMX548 CMOS global shutter sensor enables developping applications faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 embedded board provides 8 GByte RAM, with power modes up to 25 W. This vision systems extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and application software.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.