Alecs
Open Smart Camera
Scopri il futuro della visione artificiale. Intelligente, flessibile e potente. Crea i tuoi algoritmi, integra software di terze parti e modella il sistema esattamente in base alle tue esigenze.
La soluzione completa per la visione artificiale
Alecs è una piattaforma aperta per Smart Camere progettata per applicazioni esigenti di visione artificiale e intelligenza artificiale. Combina l'acquisizione di immagini di alta qualità con la potente elaborazione AI edge di NVIDIA in un unico e robusto alloggiamento IP67. Ciò consente di sviluppare, implementare e scalare soluzioni di visione intelligente più rapidamente, senza aggiungere complessità al sistema.
Perché scegliere Alecs per la tua applicazione
I vantaggi per il cliente in breve
Alecs si adatta alla tua applicazione, non il contrario.
Tempo di commercializzazione più rapido
Crea e distribuisci applicazioni avanzate di visione artificiale e intelligenza artificiale senza PC esterni o complesse integrazioni di sistema.
Affidabilità e versatilità comprovate
Costruito sulla piattaforma affidabile Alvium, offre un'ampia gamma di sensori e un ricco set di funzionalità, garantendo prestazioni affidabili e flessibilità per qualsiasi applicazione.
Massima flessibilità di progettazione
Scegli il sensore, la potenza di calcolo, l'illuminazione e lo stack software più adatti al tuo caso d'uso, dall'ispezione classica all'analisi basata sull'intelligenza artificiale.
Controllo totale sui tuoi dati
Acquisisci, elabora e analizza le immagini direttamente sul dispositivo, senza bisogno del cloud.
Costruito per ambienti industriali
L'alloggiamento con grado di protezione IP67, la resistenza alle vibrazioni e agli urti e un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -20 e +65 °C garantiscono un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Aperto e a prova di futuro
Un'architettura a piattaforma aperta consente una facile integrazione di software di terze parti, modelli di intelligenza artificiale personalizzati ed estensioni specifiche per le applicazioni.
// Caratteristiche
- Immagini monocromatiche e a colori ad alta risoluzione (5 e 12 MP)
- GenICam per accesso CSI-2
- Accesso Video4Linux2
- Spie luminose su entrambi i lati liberamente programmabili
- RS485 per lunghe distanze fino al PLC
- 2 Opto-In, 2 Opto-Out, 1 Strobe-Out, RS485-Out
- Connettori M12 per Ethernet e alimentazione/IO
- Anello luminoso esterno azionato da Alecs
Alecs include una licenza di prova di 30 giorni per tutte le librerie eVision, comprese le funzionalità di deep learning, offrendo un ambiente di sviluppo indipendente dall'hardware per la creazione rapida di applicazioni.
Il diagramma di flusso dei dati mostra come l'acquisizione e la pre-elaborazione delle immagini, lo streaming, l'elaborazione delle immagini e la codifica delle decisioni siano collegati, evidenziando lo spazio del cliente nell'elaborazione delle immagini e nella codifica delle decisioni. Illustra inoltre come le tre opzioni software interagiscono con l'accesso alle immagini, l'archiviazione e le interfacce per una perfetta integrazione con i flussi di lavoro di visione artificiale esistenti.
Comprendere il prodotto - Alecs Applications
Controllo qualità e ispezione in linea
Garantite una produzione impeccabile con Alecs. Rilevate istantaneamente difetti, parti mancanti o deviazioni sulla linea. L'intelligenza artificiale integrata e l'elaborazione delle immagini forniscono risultati rapidi e affidabili direttamente sulla telecamera.
Visione artificiale e pick-and-place
Aumenta l'efficienza della Robotica con Alecs. Individua, preleva e smista gli oggetti con precisione. Gli algoritmi di visione flessibili funzionano a bordo, consentendo un'automazione più intelligente e veloce senza hardware aggiuntivo.
Logistica, farmaceutica e imballaggi alimentari
Imballaggi più veloci e intelligenti con Alecs. Lettura istantanea di codici a barre, codici QR ed etichette (OCV/OCR). L'elaborazione integrata nella telecamera riduce i ritardi, consentendo smistamento, tracciamento e identificazione dei pacchi più rapidi e in tempo reale.
Monitoraggio dell'agricoltura e delle colture
Aumenta la resa e la qualità con Alecs. Rileva la maturità, le malattie o i parassiti direttamente sul campo. L'intelligenza artificiale integrata nella fotocamera analizza frutti, foglie e piante in tempo reale, consentendo decisioni di raccolta più rapide, interventi tempestivi e colture più sane senza attrezzature aggiuntive.