產品 // 智慧型攝影機 // 艾萊克斯
alecs header

艾萊克斯

開啟智慧型相機

體驗機器視覺的未來。智能、靈活且強大。打造專屬演算法,整合第三方軟體,精準塑造符合需求的系統。

alecs mit nvidia

全功能機視解決方案

Alecs 是一款專為高要求機器視覺與人工智慧應用設計的開放式智慧相機平台。它將高品質影像擷取與強大的 NVIDIA 邊緣人工智慧處理能力整合於單一堅固的 IP67 防護外殼中。此設計讓您能更快開發、部署與擴展智慧視覺解決方案——無需增加系統複雜性。

為何選擇Alecs作為您的應用程式

客戶效益一覽

Alecs 適應您的應用需求——而非您適應它。

Optimization Support 04

更快的上市時間

無需外部電腦或複雜系統整合,即可建置與部署先進視覺與人工智慧應用程式。

Modules 10

經證實的可靠性與多功能性

基於值得信賴的Alvium平台打造,提供廣泛的感測器選擇與豐富的功能組合,確保在任何應用場景中皆能展現可靠的性能與靈活的適應性。

Modules 01

最大設計靈活性

選擇最適合您應用場景的感測器、運算能力、照明方案及軟體堆疊——從經典檢測到人工智慧驅動的分析。

Analysis 02

完全掌控您的數據

直接在裝置上擷取、處理及分析影像,無需雲端服務。

Food & Beverage

專為工業環境打造

具備IP67防護等級的外殼、抗震抗衝擊特性,以及-20至+65°C的操作溫度範圍,確保全天候可靠運作。

Modules 03

開放且具備未來適應性

開放式平台架構可輕鬆整合第三方軟體、自訂人工智慧模型及應用程式專屬擴充功能。

Alecs Information Sheet

Placeholder Image
Placeholder Image

// 功能

  • 高解析度(500萬與1200萬像素)單色與彩色成像
  • GenICam 支援 CSI-2 介面
  • Video4Linux2 介面
  • 雙側指示燈可自由編程
  • 可透過RS485長距離連接至PLC
  • 2組光電輸入、2組光電輸出、1組閃光輸出、RS485輸出
  • M12連接器(乙太網路與電源/I/O用)
  • 外部環形燈由Alecs驅動

為您的願景提供軟體靈活性

自由地開發、整合與擴展

Alecs 基於強大的 NVIDIA® Jetson Orin™ 平台打造,並完全相容於 Linux 系統,讓您能完全自由地開發、整合及部署專屬的機器視覺應用程式。

根據您的開發策略,Alecs 提供三種靈活的軟體實作方式,從完全自訂編碼到運用業界常見的現成機器視覺解決方案皆可。

​

Innovations Ideas 01

彈性編碼

使用 C#、C++ 或 Python 開發您專屬的影像處理與決策邏輯。

eVision  Libraries

eVision 圖書館

透過強大的影像處理與深度學習函式庫,簡化開發流程。

Semicon, Electronics & Display inspection

相容的機器視覺軟體

與主流機器視覺軟體無縫整合,實現快速部署。

Alecs Simple Workflow

Alecs 提供所有 eVision 函式庫的 30 天試用授權,包含深度學習功能,為快速應用程式開發提供硬體獨立的開發環境。

數據流圖展示了影像擷取與預處理、串流處理、影像處理及決策編碼之間的連結關係,特別突顯客戶在影像處理與決策編碼領域的應用空間。同時闡明三種軟體選項如何與影像存取、儲存及介面系統互動,實現與現有機器視覺工作流程的無縫整合。

Code Examples on Github

了解產品 - Alecs 應用程式

線上品質控制與檢測

透過Alecs確保生產零瑕疵。即時偵測生產線上的缺陷、零件缺失或規格偏差。內建人工智慧與影像處理技術,直接在相機端提供快速可靠的檢測結果。

alecs applications 1

機器人視覺與拾取放置

透過Alecs提升機器人效率。精準定位、揀選與分揀物件。靈活的視覺演算法在設備上運行,無需額外硬體即可實現更智能、更快速的自動化。

AdobeStock 1802165542

物流、製藥與食品包裝

採用Alecs技術,實現更快速、更智慧的包裝作業。即時讀取條碼、QR碼及標籤(光學字元辨識/光學字元識別)。鏡頭內處理技術減少延遲,實現更快速的分揀作業、追蹤與溯源,以及即時包裹識別。

AdobeStock 30652161

農業與作物監測

使用Alecs提升產量與品質。直接在田間檢測成熟度、病害或蟲害。內建鏡頭的人工智慧即時分析果實、葉片與植株——無需額外設備,即可加速採收決策、及早介入防治,培育更健康的作物。

application robotics tomato picking 1739883170