alecs header

Alecs

개방형 스마트 카메라

머신 비전의 미래를 경험하세요. 지능적이고 유연하며 강력합니다. 자신만의 알고리즘을 구축하고, 타사 소프트웨어를 통합하며, 시스템을 정확히 필요에 맞게 구성하세요.

alecs mit nvidia

올인원 머신 비전 솔루션

Alecs는 까다로운 머신 비전 및 AI 애플리케이션을 위해 설계된 개방형 스마트 카메라 플랫폼입니다. 고품질 이미지 획득 기능과 강력한 NVIDIA 에지 AI 처리 기능을 단일한 견고한 IP67 등급 하우징에 결합했습니다. 이를 통해 시스템 복잡성을 추가하지 않고도 지능형 비전 솔루션을 더 빠르게 개발, 배포 및 확장할 수 있습니다.

왜 애플리케이션에 Alecs를 선택해야 할까요?

고객 혜택 한눈에 보기

Alecs는 사용자의 애플리케이션에 맞춰 조정됩니다 — 그 반대는 아닙니다.

Optimization Support 04

시장 출시 기간 단축

외부 PC나 복잡한 시스템 통합 없이도 고급 비전 및 AI 애플리케이션을 구축하고 배포하세요.

Modules 10

검증된 신뢰성과 다용도성

신뢰할 수 있는 Alvium 플랫폼을 기반으로 구축되어 다양한 센서와 풍부한 기능 세트를 제공하며, 모든 애플리케이션에 대해 안정적인 성능과 유연성을 보장합니다.

Modules 01

최대 설계 유연성

클래식 검사부터 AI 기반 분석에 이르기까지 사용 사례에 가장 적합한 센서, 컴퓨팅 성능, 조명 및 소프트웨어 스택을 선택하십시오.

Analysis 02

데이터에 대한 완전한 통제권

클라우드 없이 기기에서 직접 이미지를 캡처, 처리 및 분석합니다.

Food & Beverage

산업 환경을 위해 설계됨

IP67 등급 하우징, 진동 및 충격 저항성, 그리고 –20~+65°C의 작동 온도 범위는 24시간 연중무휴 안정적인 작동을 보장합니다.

Modules 03

개방적이고 미래 대비 가능

개방형 플랫폼 아키텍처는 타사 소프트웨어, 맞춤형 AI 모델 및 애플리케이션 전용 확장 기능의 손쉬운 통합을 가능하게 합니다.

Alecs Information Sheet

Placeholder Image
Placeholder Image

// 기능

  • 고해상도(500만 및 1200만 화소) 흑백 및 컬러 이미징
  • CSI-2 액세스를 위한 GenICam
  • Video4Linux2 접근
  • 양측에 자유롭게 프로그래밍 가능한 표시등
  • PLC와의 장거리 통신을 위한 RS485 지원
  • 2개의 광학 입력, 2개의 광학 출력, 1개의 스트로브 출력, RS485 출력
  • 이더넷 및 전원/IO용 M12 커넥터
  • Alecs로 구동되는 외부 링라이트

여러분의 비전을 실현하는 소프트웨어의 유연성

자유롭게 개발, 통합 및 확장

Alecs는 강력한 NVIDIA® Jetson Orin™ 플랫폼을 기반으로 구축되었으며, 리눅스와 완벽하게 호환되어 사용자가 자신만의 머신 비전 애플리케이션을 자유롭게 개발, 통합 및 배포할 수 있도록 지원합니다.

개발 전략에 따라 Alecs는 완전한 맞춤형 코딩부터 업계에서 널리 사용되는 기존 머신 비전 솔루션을 활용하는 것까지, 소프트웨어를 구현할 수 있는 세 가지 유연한 접근 방식을 제공합니다.

​

Innovations Ideas 01

유연한 코딩

C#, C++ 또는 Python을 사용하여 자신만의 이미지 처리 및 의사 결정 로직을 개발해 보세요.

eVision  Libraries

eVision 라이브러리

강력한 이미지 처리 및 딥 러닝 라이브러리로 개발을 간소화하세요.

Semicon, Electronics & Display inspection

호환 가능한 머신 비전 소프트웨어

인기 있는 머신 비전 소프트웨어와의 원활한 통합으로 신속한 배포가 가능합니다.

Alecs Simple Workflow

Alecs는 딥러닝 기능을 포함한 모든 eVision 라이브러리에 대한 30일 평가판 라이선스를 제공하며, 신속한 애플리케이션 개발을 위한 하드웨어 독립적 개발 환경을 제공합니다.

데이터 흐름 다이어그램은 이미지 획득 및 전처리, 스트리밍, 이미지 처리, 결정 코딩이 어떻게 연결되는지 보여줍니다. 특히 이미지 처리 및 결정 코딩 영역에서 고객의 역할을 강조합니다. 또한 세 가지 소프트웨어 옵션이 이미지 접근, 저장, 인터페이스와 어떻게 상호작용하여 기존 머신 비전 워크플로우와 원활하게 통합되는지 설명합니다.

Code Examples on Github

제품 이해 - Alecs 애플리케이션

인라인 품질 관리 및 검사

Alecs로 완벽한 생산을 보장하세요. 생산 라인에서 결함, 누락된 부품 또는 편차를 즉시 감지합니다. 내장된 AI 및 이미지 처리 기술이 카메라에서 직접 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.

alecs applications 1

로봇 비전 및 픽 앤 플레이스

Alecs로 로봇 효율성을 높이세요. 물체를 정밀하게 위치 파악, 픽업, 분류합니다. 유연한 비전 알고리즘이 온보드에서 실행되어 추가 하드웨어 없이 더 스마트하고 빠른 자동화를 가능하게 합니다.

AdobeStock 1802165542

물류, 제약 및 식품 포장

알렉스와 함께 더 빠르고 스마트한 포장. 바코드, QR 코드, 라벨(광학 문자 인식/광학 문자 판독)을 즉시 판독합니다. 카메라 내 처리로 지연 시간을 줄여 더 빠른 분류, 추적 및 실시간 패키지 식별을 가능하게 합니다.

AdobeStock 30652161

농업 및 작물 모니터링

Alecs로 수확량과 품질을 높이세요. 현장에서 바로 숙도, 병해충을 감지합니다. 카메라 내 AI가 과일, 잎, 식물을 실시간 분석하여 추가 장비 없이도 신속한 수확 결정, 조기 대응, 건강한 작물을 가능하게 합니다.

application robotics tomato picking 1739883170