alecs header

Alecs

Open-Smart Kameras

Erleben Sie die Zukunft der industriellen Bildverarbeitung. Intelligent, flexibel und leistungsstark. Entwickeln Sie Ihre eigenen Algorithmen, integrieren Sie Software von Drittanbietern und passen Sie das System genau an Ihre Bedürfnisse an.

alecs mit nvidia

Die All-in-One-Lösung für die industrielle Bildverarbeitung

Alecs ist eine offene Plattform für smarte Kameras, die für anspruchsvolle Bildverarbeitungs- und KI-Anwendungen entwickelt wurde. Sie kombiniert hochwertige Bildaufnahme in einem Wellenlängenbereich von 300 bis 1700 nm mit leistungsstarker NVIDIA Edge-KI-Verarbeitung in einem einzigen, robusten IP67-Gehäuse. So können Sie intelligente Bildverarbeitungslösungen schneller entwickeln, implementieren und skalieren – ohne zusätzliche Systemkomplexität.

Warum Alecs für Ihre Anwendung?

Kundenvorteile auf einen Blick

Alecs passt sich Ihrer Anwendung an – nicht umgekehrt.

Optimization Support 04

Schnellere Markteinführung

Entwickeln und implementieren Sie fortschrittliche Bildverarbeitungs- und KI-Anwendungen ohne externe PCs oder komplexe Systemintegration.

Modules 10

Bewährte Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit

Basierend auf der bewährten Alvium-Plattform, mit einer großen Auswahl an Sensoren und umfangreichen Funktionen, die zuverlässige Leistung und Flexibilität für jede Anwendung gewährleisten.

Modules 01

Maximale Designflexibilität

Wählen Sie den Sensor, die spektrale Empfindlichkeit, die Rechenleistung, die Beleuchtung und den Software-Stack, die am besten zu Ihrem Anwendungsfall passen – von der klassischen Inspektion bis hin zu KI-gestützten Analysen.

Analysis 02

Volle Kontrolle über Ihre Daten

Bilder direkt auf dem Gerät erfassen, verarbeiten und analysieren, ohne dass eine Cloud erforderlich ist.

Food & Beverage

Für industrielle Umgebungen gebaut

Das Gehäuse mit Schutzklasse IP67, Vibrations- und Stoßfestigkeit sowie ein Betriebstemperaturbereich von –20 bis +65 °C gewährleisten einen zuverlässigen 24/7-Betrieb.

Modules 03

Offen und zukunftssicher

Eine offene Plattformarchitektur ermöglicht die einfache Integration von Drittanbietersoftware, benutzerdefinierten KI-Modellen und anwendungsspezifischen Erweiterungen.

Alecs Information Sheet

Placeholder Image
Placeholder Image

// Funktionen

  • Hochauflösende (5 und 12 MP) Mono- und Color-Bildaufnahme
  • Sony VSWIR Sensoren von 0,3 bis 5,3 MP Auflösung
  • NVIDIA Jetson Orin-Prozessor
  • Anzeigeleuchten auf der linken und rechten Seite (mehrfarbig)
  • 2 Opto-Eingänge, 2 Opto-Ausgänge, 1 Strobe-Ausgang, RS485-Ausgang
  • IP67 Schutzklasse
  • M12-Anschlüsse für Ethernet und Stromversorgung und I/Os
  • Separater M12-Anschluss für externe Beleuchtung

Software-Flexibilität

Entwickeln, integrieren und skalieren Sie selbst

Alecs basiert auf der leistungsstarken NVIDIA® Jetson Orin™-Plattform und ist vollständig Linux-kompatibel, sodass Sie Ihre eigenen Bildverarbeitungsanwendungen völlig frei entwickeln, integrieren und einsetzen können.

Je nach Ihrer Entwicklungsstrategie bietet Alecs drei flexible Ansätze zur Implementierung von Software, von vollständig benutzerdefinierter Programmierung bis hin zur Nutzung bestehender, in der Branche gängiger Bildverarbeitungslösungen.

Innovations Ideas 01

Flexible Programmierung

Entwickeln Sie Ihre eigene Bildverarbeitungs- und Entscheidungslogik mit C#, C++ oder Python.

eVision  Libraries

eVision-Bibliotheken

Vereinfachen Sie die Entwicklung mit leistungsstarken Bildverarbeitungs- und Deep-Learning-Bibliotheken.

Semicon, Electronics & Display inspection

Kompatible Bildverarbeitungssoftware

Nahtlose Integration mit gängiger Bildverarbeitungssoftware für eine schnelle Bereitstellung.

Alecs Simple Workflow

Alecs enthält eine 30-tägige Testlizenz für alle eVision-Bibliotheken, einschließlich Deep-Learning-Funktionalität, und bietet eine hardwareunabhängige Entwicklungsumgebung für die schnelle Anwendungserstellung.

Das Datenflussdiagramm zeigt, wie Bildaufnahme und -vorverarbeitung, Streaming, Bildverarbeitung und Entscheidungscodierung miteinander verbunden sind, und hebt den Kundenbereich in der Bildverarbeitung und Entscheidungscodierung hervor. Es veranschaulicht auch, wie die drei Softwareoptionen mit Bildzugriff, Speicherung und Schnittstellen interagieren, um eine nahtlose Integration in bestehende Bildverarbeitungs-Workflows zu ermöglichen.

Code Examples on Github

Das Produkt verstehen – Alecs-Anwendungen

Inline-Qualitätskontrolle und Inspektion

Sorgen Sie mit Alecs für eine fehlerfreie Produktion. Erkennen Sie sofort Defekte, fehlende Teile oder Abweichungen auf der Fertigungslinie. Die integrierte KI und Bildverarbeitung liefern schnelle, zuverlässige Ergebnisse direkt auf der Kamera.

alecs applications 1

Roboter-Vision & Pick-and-Place

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Roboter mit Alecs. Objekte präzise lokalisieren, greifen und sortieren. Flexible Bildverarbeitungsalgorithmen laufen onboard und ermöglichen eine intelligentere, schnellere Automatisierung ohne zusätzliche Hardware.

AdobeStock 1802165542

Logistik, Pharma- und Lebensmittelverpackungen

Schnellere, intelligentere Verpackung mit Alecs. Sofortiges Lesen von Barcodes, QR-Codes und Etiketten (OCV/OCR). Die Verarbeitung durch die Kamera reduziert Verzögerungen und ermöglicht eine schnellere Sortierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Paketen in Echtzeit.

AdobeStock 30652161

Landwirtschaft und Ernteüberwachung

Steigern Sie Ertrag und Qualität mit Alecs. Erkennen Sie Reife, Krankheiten oder Schädlinge direkt auf dem Feld. Die kamerainterne KI analysiert Früchte, Blätter und Pflanzen in Echtzeit und ermöglicht so schnellere Ernteentscheidungen, frühzeitige Maßnahmen und gesündere Pflanzen ohne zusätzliche Ausrüstung.

application robotics tomato picking 1739883170

Wafer-Inspektion und Recycling

Sehen Sie das Unsichtbare. Die VSWIR-Empfindlichkeit deckt unter der Oberfläche liegende Fehler, Feuchtigkeit und Materialzusammensetzungen auf, die im sichtbaren Licht nicht erkennbar sind. Die integrierte KI verarbeitet Spektraldaten autonom und ermöglicht so sofortige Sortier- und Qualitätsentscheidungen in Produktionsgeschwindigkeit ohne zusätzliche Hardware.

AdobeStock 560372105