Produkte // Smarte Kameras // Alecs // Alecs G1-510 NA8
Alecs G1-510 NA8

Allgemein

Modell: Alecs G1-510 NA8
Produktserie: Alecs
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Smart camera
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 300 nm to 1100 nm
Auflösung: 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
Sensormodell: Sony IMX548
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 6.8 × 5.7 mm (8.8 mm, Type 1/1.8)
Pixelgröße: 2.74 µm × 2.74 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
Monochrome Pixelformate: GREY, RAW10, RAW12, RAW8, Y10, Y12
YUV-Pixelformate: UYVY, YCbCr411_8_CbYYCrYY, YCbCr422_8_CbYCrY, YCbCr8_CbYCr, YUV422 8-bit
RGB-Pixelformate: BGR8, RGB3, RGB8 (default), RGB888 (default)
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 68 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 81 fps
Belichtungszeit: 8 µs to 10 s
Verstärkung: 0.0 dB to 48.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Optisch isolierte Leitungen: 2 inputs, 2 outputs, 1 trigger input, 1 strobe output
Stromversorgung: 24 VDC
Stromverbrauch: SoM: Max. 10 W to 25 W | Carrier board: Max. 2.0 W | Camera: Max. 2.8 W || Idle state: 8.5 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 65 °C ((housing))

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 102 × 72 × 112
Objektivanschluss/-anschlüsse: C-Mount
Gewicht: 810 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 256 KByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 NA8

Embedded vision CSI-2 camera with IMX548 sensor

Auflösung 2,464 × 2,064 (5.10 MP)
Bildrate 81 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T

Alecs G1-510 innovative vision system with Sony IMX548 CMOS global shutter sensor enables developping applications faster. The NVIDIA® Jetson Orin™ Nano8 embedded board provides 8 GByte RAM, with power modes up to 25 W. This vision systems extends the Alvium BSP feature set by NVIDIA vision libraries. Alecs G1 comes with 128GByte NVMe storage, providing sufficient space for AI models, datasets, and application software.

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.