allPIXA evo 8k DXGE X

일반

모델: allPIXA evo 8k DXGE X
제품 코드: CP000620-S-08K-11-F1-C1-X
제품 시리즈: allPIXA evo 10GigE
상태: Available

센서

센서 유형: Line scan 2D
크로마: Color, Mono
스펙트럼: Visible NIR
스펙트럼 범위: 360 nm to 960 nm
해상도: 8,192 × 4 lines
센서 아키텍처 (소재): cmos
픽셀 크기: 5.00 µm × 5.00 µm

픽셀 형식

데이터 형식: 3 × 8/10/12 Bit color  or1 × 8/10/12 Bit mono  or4 × 8/10/12 RGB + NIR 

타이밍 및 게인

최대 라인 속도 (단일 라인): 100 kHz
최대 라인 속도 (트리리니어): 90 kHz
최대 라인 속도 (쿼드리니어): 68 kHz

I/O 및 전원

I/O 커넥터: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
전원 공급 장치: 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V
전력 소비: External: 24 W

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 102 × 76 × 82
IP 등급: IP50
렌즈 마운트: M72 × 0.75 mm / F-mount
무게: 900 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 32 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: 2× 10 gige over fiber
인터페이스 커넥터: SFP+
비전 표준: GigE Vision

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual
게인 모드: auto, manua
화이트 밸런스 모드: auto, manual

allPIXA evo 8k DXGE X

해상도 8,192 × 4 lines
디지털 인터페이스 2× 10 Gige Over Fiber

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.