Produkte // Zeilenkameras // allPIXA evo // allPIXA evo DXGE // allPIXA evo 8k DXGE X
allPIXA evo 8k DXGE X

Allgemein

Modell: allPIXA evo 8k DXGE X
Produktcode: CP000620-S-08K-11-F1-C1-X
Produktserie: allPIXA evo 10GigE
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Line scan 2D
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible NIR
Spektralbereich: 360 nm to 960 nm
Auflösung: 8,192 × 4 lines
Sensorarchitektur (Material): cmos
Pixelgröße: 5.00 µm × 5.00 µm

Pixelformate

Datenformat: 3 × 8/10/12 Bit color  or1 × 8/10/12 Bit mono  or4 × 8/10/12 RGB + NIR 

Timing und Verstärkung

Max. Zeilenrate (Einzelzeile): 100 kHz
Max. Zeilenrate (Tri-linear): 90 kHz
Max. Zeilenrate (Quad-linear): 68 kHz

I/Os und Stromversorgung

I/O-Anschluss: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
Stromversorgung: 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V
Stromverbrauch: External: 24 W

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 102 × 76 × 82
IP-Klasse: IP50
Objektivanschluss/-anschlüsse: M72 × 0.75 mm / F-mount
Gewicht: 900 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 32 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 2× 10 gige over fiber
Schnittstellenanschluss: SFP+
Vision-Standard: GigE Vision

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: manual
Verstärkungsmodi: auto, manua
Weißabgleichmodi: auto, manual

allPIXA evo 8k DXGE X

Auflösung 8,192 × 4 lines
Digitale Schnittstelle 2× 10 Gige Over Fiber

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.