allPIXA evo 8k DXGE X

Generale

Modello: allPIXA evo 8k DXGE X
Codice prodotto: CP000620-S-08K-11-F1-C1-X
Serie di prodotti: allPIXA evo 10GigE
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Line scan 2D
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible NIR
Gamma spettrale: 360 nm to 960 nm
Risoluzione: 8,192 × 4 lines
Architettura sensore (Materiale): cmos
Dimensione pixel: 5.00 µm × 5.00 µm

Formati pixel

Formato dati: 3 × 8/10/12 Bit color  or1 × 8/10/12 Bit mono  or4 × 8/10/12 RGB + NIR 

Tempi e guadagno

Frequenza linee max. (Singola linea): 100 kHz
Frequenza linee max. (Tri-lineare): 90 kHz
Frequenza linee max. (Quad-lineare): 68 kHz

I/O e alimentazione

Connettore I/O: External I/O (15 pin HD D-Sub, fem.)
Alimentazione: 12 V – 24 V DC ± 10 %; 1 A @ 24 V
Consumo energetico: External: 24 W

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 102 × 76 × 82
Classe IP: IP50
Attacco/i obiettivo: M72 × 0.75 mm / F-mount
Peso: 900 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 32 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: 2× 10 gige over fiber
Connettore interfaccia: SFP+
Standard Vision: GigE Vision

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: manual
Modalità di guadagno: auto, manua
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual

allPIXA evo 8k DXGE X

Risoluzione 8,192 × 4 lines
Interfaccia digitale 2× 10 Gige Over Fiber

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.