Allied Vision Logo
allPIXApro group CL bottom margin

allPIXA pro

고감도 라인 스캔 카메라

allPIXA pro는 고감도 CCD 센서의 우수한 화질과 고속성, 최상급 신뢰성을 결합한 CCD 기반 컬러 라인 스캔 카메라입니다. 최대 라인 속도 50kHz로 고객 기대를 뛰어넘는 품질과 유연성을 제공합니다. 트라이리니어 CCD 센서 기술은 오프셋, 라벨, 플렉소 및 잉크젯 인쇄 분야의 인라인 인쇄 검사에서 탁월한 색 재현력을 구현합니다.

allPIXA pro back

가장 빠르고 강력한 컬러 라인 스캔 카메라

CCD 센서가 제공하는 최상의 색상 품질을 경험하세요

  • 고감도 트라이리니어 CCD 센서
  • 표준 구성 시 최대 50kHz 스캔 속도
  • 지속적인 화이트 밸런싱
  • 최상의 화질을 위한 대형 10µm CCD 픽셀

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다

allPIXA pro는 다음과 같은 경우에 완벽한 카메라입니다:

  • 고속 검사를 위한 빠르고 강력한 CCD 라인 스캔 카메라를 찾고 계신다면.
  • 정밀한 동기화와 정확한 결함 검출을 통해 일관되게 우수한 화질을 필요로 하는 경우.
  • 신뢰할 수 있는 allPIXA 기능을 유지하면서 성능을 향상시키는 컴팩트하고 안정적인 카메라를 원할 때.
  • 직관적인 제어, 자동화된 데이터 처리, 검증된 시스템 호환성을 바탕으로 손쉬운 통합을 중요하게 생각하시는 경우.

// 혜택 한눈에 보기

allPIXA pro 트라이리니어 CCD 기반 컬러 라인 스캔 카메라는 고감도 CCD 센서의 우수한 화질과 고속성, 최상급 신뢰성을 결합합니다. 

  • 탁월한 화질: 대형 10µm 픽셀과 컬러 채널당 14비트 A/D 변환을 지원하는 고감도 트라이리니어 CCD 센서
  • 초고속 스캔 성능: 표준 구성에서 최대 50kHz, OEM 버전에서 최대 104.5kHz의 스캔 속도
  • 탁월한 색상 정확도: 연속 화이트 밸런싱, 다중 색상 변환 매트릭스(CCM), 내부 감마 보정 및 개별 색상 가중치를 적용한 그레이 이미지 출력

// 기능

  • 고감도 3선형 CCD 센서
  • 표준 구성 시 최대 50kHz 스캔 속도 (특수 OEM 구성 시 최대 104.5kHz)
  • 완전 동기화된 다중 채널 LED 플래시 제어
  • 카메라의 다중 각도 위치 설정을 위한 내장 키스톤 보정
  • 이미지 내 기계 및 카메라 데이터 자동 삽입(예: 타임 스탬프, 인코더 위치, 스캐닝 속도, 체크섬)
  • 등록 오차 보정을 위한 서브
    픽셀 정확도(특허 출원 중)
  • 정밀한 다중 카메라 동기화
  • 조정 가능한 카메라 링크 클럭
  • 개별 색상 가중치에 따른 그레이 이미지 출력
  • 카메라의 쉬운 매개변수 설정, 제어 및 통합을 위한 그래픽 사용자 인터페이스

// 색상 품질

  • 지속적인 화이트 밸런싱
  • 최상의 화질을 위한 대형 10µm CCD 픽셀
  • 색상 채널당 내부 14비트 A/D 변환
  • 다중 색상 변환 매트릭스(CCM) 및 오프셋 지원
  • 내장 감마 보정