Allied Vision Logo
allPIXApro group CL bottom margin

allPIXA pro

Telecamere lineari ad alta sensibilità

La allPIXA pro è una telecamera lineare a colori basata su CCD che combina l'eccellente qualità dell'immagine dei sensori CCD altamente sensibili con l'alta velocità e l'affidabilità di prim'ordine. Con una velocità massima di linea di 50 kHz, offre qualità e flessibilità che superano le aspettative dei clienti. La sua tecnologia di sensori CCD trilineari offre una riproduzione dei colori eccezionale per l'ispezione della stampa in linea nella stampa offset, di etichette, flessografica e a getto d'inchiostro.

allPIXA pro back

La telecamera lineare a colori più veloce e potente

Approfitta della migliore qualità cromatica offerta dai sensori CCD

  • Sensori CCD trilineari ad alta sensibilità
  • Velocità di scansione fino a 50 kHz per configurazioni standard
  • Bilanciamento del bianco continuo
  • Pixel CCD grandi da 10 µm per la migliore qualità dell'immagine

Costruito per la tua visione

allPIXA pro è la telecamera perfetta per te se:

  • Stai cercando una telecamera CCD lineare veloce e potente per ispezioni ad alta velocità.
  • Hai bisogno di una qualità dell'immagine costantemente superiore con una sincronizzazione precisa e un rilevamento accurato dei difetti.
  • Desideri una telecamera compatta e affidabile che migliori le prestazioni preservando le comprovate funzionalità di allPIXA.
  • Apprezzi l'integrazione semplice supportata da controlli intuitivi, gestione automatizzata dei dati e comprovata compatibilità di sistema.

// Panoramica dei vantaggi

La telecamera lineare a colori allPIXA pro basata su CCD trilineare combina l'eccellente qualità dell'immagine dei sensori CCD altamente sensibili con l'alta velocità e l'affidabilità di prima classe. 

  • Qualità dell'immagine eccezionale: sensori CCD trilineari ad alta sensibilità con pixel grandi da 10 µm e conversione A/D a 14 bit per canale di colore
  • Prestazioni di scansione ultra elevate: velocità di scansione fino a 50 kHz nelle configurazioni standard e fino a 104,5 kHz nelle versioni OEM
  • Eccezionale precisione del colore: bilanciamento del bianco continuo, matrici di conversione del colore multiple (CCM), correzione gamma interna e output di immagini in scala di grigi con ponderazione individuale dei colori

// Caratteristiche

  • Sensori CCD trilineari ad alta sensibilità
  • Frequenze di scansione fino a 50 kHz per configurazioni standard (fino a 104,5 kHz in configurazioni OEM speciali)
  • Controllo flash LED multi-channel completamente sincronizzato
  • Correzione interna della distorsione trapezoidale per il posizionamento multiangolare della telecamera
  • Inserimento automatico dei dati della macchina e della telecamera all'interno dell'immagine (ad es. data e ora, posizione dell'encoder, velocità di scansione, checksum)
  • Precisione sub-pixel per la compensazione degli errori di
    registrazione (brevettata)
  • Sincronizzazione precisa di più telecamere
  • Orologio Camera Link regolabile
  • Output immagine in scala di grigi (con pesi dei colori individuali)
  • Interfaccia utente grafica per una facile impostazione dei parametri, controllo e integrazione della telecamera

// Qualità del colore

  • Bilanciamento del bianco continuo
  • Pixel CCD grandi da 10 µm per una qualità dell'immagine ottimale
  • Conversione A/D interna a 14 bit per canale di colore
  • Supporto di matrici di conversione colore multiple (CCM) e offset
  • Correzione gamma interna