產品 // 線掃描相機 // allPIXA pro
Allied Vision Logo
allPIXApro group CL bottom margin

allPIXA pro

高靈敏度線掃描相機

allPIXA pro 是一款基於 CCD 的彩色線掃描相機,結合了高靈敏度 CCD 感測器的卓越影像品質、高速性能與頂尖可靠性。憑藉最高 50 kHz 的線速率,其品質與靈活性超越客戶期望。其三線性 CCD 感測器技術提供出色的色彩還原能力,適用於平版印刷、標籤印刷、柔版印刷及噴墨印刷的線上印刷檢測。

allPIXA pro back

最快、最強大的彩色線掃描相機

享受CCD感測器帶來的最佳色彩品質

  • 高靈敏度三線性CCD感測器
  • 標準配置掃描速率高達50千赫茲
  • 連續白平衡功能
  • 10微米大尺寸CCD像素,實現最佳影像品質

為您的視野而生

allPIXA pro 是您的理想相機選擇,若您:

  • 您正在尋找一款快速且強大的CCD線掃描相機,用於高速檢測作業。
  • 您需要具備精準同步與精確缺陷檢測的卓越影像品質。
  • 您需要一款緊湊可靠的相機,在提升性能的同時保留值得信賴的 allPIXA 功能。
  • 您重視直覺式控制、自動化資料處理及經實證的系統相容性所帶來的無縫整合體驗。

// 福利一覽

allPIXA pro 三線性 CCD 基礎彩色線掃描相機,結合了高靈敏度 CCD 感測器的卓越影像品質、高速性能與頂尖可靠性。 

  • 卓越影像品質:採用高靈敏度三線性 CCD 感測器,具備 10 微米大像素與每色通道 14 位元 A/D 轉換
  • 超高掃描性能:標準配置掃描速率達50 kHz,OEM版本最高可達104.5 kHz
  • 卓越色彩精準度:具備連續白平衡、多重色彩轉換矩陣(CCM)、內部伽瑪校正及可自訂色彩權重的灰階影像輸出功能

// 功能

  • 高靈敏度三線性CCD感測器
  • 標準配置掃描速率高達50 kHz(特殊OEM配置可達104.5 kHz)
  • 全同步多通道LED閃光燈控制
  • 內建梯形校正功能,支援相機多角度定位
  • 自動將機器與相機資料嵌入影像(例如:時間戳記、編碼器位置、掃描速度、校驗和)
  • 亞像素精度校正誤差補償
    (專利技術)
  • 精準多相機同步控制
  • 可調式 Camera Link 時脈
  • 灰階影像輸出(可設定個別色彩權重)
  • 圖形化使用者介面,便於相機參數設定、控制與整合

// 色彩品質

  • 連續白平衡
  • 大型 10 微米 CCD 像素,實現最佳影像品質
  • 每色道內建14位元A/D轉換
  • 支援多重色彩轉換矩陣(CCM)與偏移量
  • 內建伽瑪校正