Produkte // Zeilenkameras // allPIXA pro
Allied Vision Logo
allPIXApro group CL bottom margin

allPIXA pro

Hochsensible Zeilenkameras

Die allPIXA pro ist eine CCD-basierte Farbzeilenkamera, die die hervorragende Bildqualität hochempfindlicher CCD-Sensoren mit hoher Geschwindigkeit und erstklassiger Zuverlässigkeit kombiniert. Mit einer maximalen Zeilenrate von 50 kHz bietet sie Qualität und Flexibilität, die die Erwartungen der Kunden übertreffen. Ihre trilineare CCD-Sensortechnologie bietet eine außergewöhnliche Farbwiedergabe für die Inline-Inspektion im Offset-, Etiketten-, Flexo- und Tintenstrahldruck.

allPIXA pro back

Schnellste und leistungsstärkste Farbzeilenkamera

Profitieren Sie von der besten Farbqualität, die CCD-Sensoren bieten

  • Hochempfindliche trilineare CCD-Sensoren
  • Scanraten von bis zu 50 kHz für Standardkonfigurationen
  • Kontinuierlicher Weißabgleich
  • Große 10-µm-CCD-Pixel für beste Bildqualität

Für Ihre Vision entwickelt

allPIXA pro ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine schnelle und leistungsstarke CCD-Zeilenkamera für Hochgeschwindigkeits-Inspektionen suchen.
  • Sie eine gleichbleibend hohe Bildqualität mit präziser Synchronisation und genauer Fehlererkennung benötigen.
  • Sie eine kompakte, zuverlässige Kamera wünschen, die die Leistung verbessert und gleichzeitig die bewährten Funktionen von allPIXA beibehält.
  • Sie Wert auf mühelose Integration legen, unterstützt durch intuitive Bedienelemente, automatisierte Datenverarbeitung und bewährte Systemkompatibilität.

// Vorteile auf einen Blick

Die allPIXA pro trilineare CCD-basierte Farbzeilenkamera kombiniert die hervorragende Bildqualität hochempfindlicher CCD-Sensoren mit hoher Geschwindigkeit und erstklassiger Zuverlässigkeit. 

  • Außergewöhnliche Bildqualität: Hochempfindliche trilineare CCD-Sensoren mit großen 10-µm-Pixeln und 14-Bit-A/D-Wandlung pro Farbkanal
  • Ultrahohe Scanleistung: Scanraten bis zu 50 kHz in Standardkonfigurationen und bis zu 104,5 kHz in OEM-Versionen
  • Hervorragende Farbgenauigkeit: Kontinuierlicher Weißabgleich, mehrere Farbkonvertierungsmatrizen (CCM), interne Gammakorrektur und Graubildausgabe mit individueller Farbgewichtung

// Funktionen

  • Hochsensible trilineare CCD-Sensoren
  • Abtastraten bis zu 50 kHz für Standardkonfigurationen (bis zu 104,5 kHz in speziellen OEM-Konfigurationen)
  • Vollständig synchronisierte Multichannel-LED-Blitzsteuerung
  • Interne Trapezkorrektur für die Positionierung der Kamera in mehreren Winkeln
  • Automatisches Einfügen von Maschinen- und Kameradaten in das Bild (z. B. Zeitstempel, Encoderposition, Abtastgeschwindigkeit, Prüfsumme)
  • Subpixel-Genauigkeit zur Kompensation von
    Registrierungsfehlern (patentiert)
  • Präzise Synchronisation mehrerer Kameras
  • Einstellbare Camera Link-Taktfrequenz
  • Graustufenausgabe (mit individuellen Farbgewichten)
  • Grafische Benutzeroberfläche für einfache Parametereinstellung, Steuerung und Integration der Kamera

// Farbqualität

  • Kontinuierlicher Weißabgleich
  • Große 10-µm-CCD-Pixel für beste Bildqualität
  • Interne 14-Bit-A/D-Wandlung pro Farbkanal
  • Unterstützung mehrerer Farbkonvertierungsmatrizen (CCM) und Offsets
  • Interne Gammakorrektur