allPIXAneo group CXP

allPIXA neo CXP

고속 라인 스캔 카메라

allPIXA neo CMOS 라인 스캔 카메라 시리즈는 4k/6k 해상도로 모노, RGB 및 NIR 분야에서 최고의 성능을 제공합니다. CoaXPress 인터페이스를 탑재하여 모든 고속 및 웹 검사 작업에 최적의 솔루션입니다. 소형 사이즈로 좁은 설치 공간에서도 간편하고 확장성 있게 통합할 수 있습니다.

allPIXA neo back CXP

빠르고, 다용도로 사용 가능하며, 경제적입니다.

고성능 다중 스펙트럼 센서를 탑재한 컴팩트한 디자인의 이점

  • 7µm 및 5µm 픽셀 크기의 4k 및 6k 라인 스캔 카메라
  • 표준 2 x CoaXPress (CXP-12) 인터페이스
  • CMOS 멀티라인 센서 (모노, RGB + 모노, RGB + NIR 지원) 
  • 컬러 모드에서 최대 90kHz, 모노 모드에서 최대 250kHz의 고속 성능

당신의 비전을 위해 만들어졌습니다

allPIXA neo CXP는 다음과 같은 경우에 완벽한 카메라입니다:

  • 모노, RGB 및 NIR에서 우수한 화질을 제공하는 고성능 카메라를 찾고 계신다면.
  • 초고속 검사 프로세스를 원활하게 유지하는 초고속·신뢰성 데이터 전송이 필요합니다.
  • 제한된 설치 공간과 기존 시스템에 쉽게 통합되는 컴팩트한 카메라를 원하시는 경우.
  • 직관적인 도구와 효율적인 워크플로 통합으로 원활한 설정 및 운영을 중시하는 경우.

// 혜택 한눈에 보기

  • 비용 효율성과 최대 처리량: 미래에도 대비할 수 있으며 기존 시스템과 호환되는 최신 CXP 인터페이스로 총 운영 비용을 절감하십시오.
  • 간편한 통합, 즉시 사용 가능: 극도로 컴팩트한 설계로 설치 노력과 가동 중단 시간을 최소화합니다.
  • 최대 처리 속도에서도 타협 없는 화질: 다른 시스템이 흐릿한 결과만 제공하는 최고 생산 속도에서도 단색, RGB 및 근적외선(NIR)으로 가장 미세한 디테일까지 포착합니다.

// 기능

  • 해상도: 4k 및 6k 픽셀 
  • 센서: 멀티라인 CMOS 센서 
  • 색상: 흑백, 컬러 및 근적외선(NIR)  
  • 라인 속도: 최대 250kHz 
  • 트리거: 프레임 및 라인 트리거(CXP를 통한 트리거) 옵션, 가변 인코더 입력 포함
  • 이미지 처리: 최적화된 컬러 이미지 표현을 위한 색상 보정 매트릭스
  • 다중 카메라 동기화: 여러 카메라의 완벽한 라인 및 프레임 트리거 동기화
  • 멀티 플래시 기능: 다양한 조명 조건에서 한 번의 통과로 여러 이미지 캡처

// 모든 용도에 맞는 올바른 액세서리

다양한 산업용 등급 액세서리를 제공하여 귀사의 애플리케이션에 최적화됩니다. 

  • 정렬 어댑터: 당사 모든 라인 스캔 카메라의 빠르고 정확한 정렬
  • 인터페이스 케이블: 다양한 길이, 드래그 체인 호환 및 나사 잠금 장치 포함
  • 트리거 및 I/O: 나사 잠금 장치 적용, 두 가지 길이의 케이블

완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에

쉬운 통합을 위해 이 카메라는 GenICam 호환 그래픽 도구(GCT)와 사용자 친화적인 SDK를 제공합니다. 이를 통해 Windows 또는 Linux 환경에서 카메라 제어 및 고속 이미지 획득을 신속하게 구현할 수 있습니다.

GenicamLogo