allPIXA neo CXP
高速ラインカメラ
allPIXA neo CMOSラインカメラシリーズは、モノクロ、RGB、NIRにおいて4k/6k解像度で最高性能を発揮します。CoaXPressインターフェースを搭載し、あらゆる高速検査およびウェブ検査タスクに最適なソリューションです。小型設計により、狭い設置スペースでも簡便かつ拡張性のある統合を実現します。
高速、多機能、経済的
高性能マルチスペクトルセンサーを搭載したコンパクト設計のメリット
- 7 µmおよび5 µmピクセルサイズの4kおよび6kラインカメラ
- 標準2 x CoaXPress (CXP-12) インターフェース
- モノクロ、RGB+モノクロ、RGB+NIR対応CMOSマルチラインセンサー
-
カラーで最大90kHz、モノクロで最大250kHzの高速動作
あなたのビジョンに合わせて構築
allPIXA neo CXPは、次のような場合に最適なカメラです:
- モノクロ、RGB、NIRにおいて優れた画質を提供する高性能カメラをお探しの場合。
- 高速検査プロセスを円滑に稼働させる、超高速かつ信頼性の高いデータ転送が必要。
- 設置スペースが限られた場所や既存システムに容易に統合できるコンパクトカメラを求めている方。
- 直感的なツールと効率的なワークフロー統合によるシームレスな設定・運用を重視する場合。
// メリット一覧
- コスト効率と最大スループット:将来性があり既存システムと互換性のある最新のCXPインターフェースで、総運用コストを削減します。
- 容易な統合、即使用可能:極めてコンパクトな設計により、設置作業とダウンタイムを最小限に抑えます。
- 妥協のない画質と最高処理速度:モノクロ、RGB、NIRにおいて、最高生産速度時でも微細なディテールを捕捉。他社システムがぼやけた結果しか得られない状況でも鮮明な画像を実現。
// 機能
- 解像度: 4kおよび6kピクセル
- センサー:マルチラインCMOSセンサー
- 色深度:モノクロ、カラー、近赤外線
- ラインレート:最大250kHz
- トリガー:フレームおよびライントリガー(CXP経由のトリガー)オプション、可変エンコーダ入力を含む
- 画像処理:最適化されたカラー画像表現のためのカラー補正マトリックス
- マルチカメラ同期:複数カメラのラインおよびフレームトリガーの完全な同期
- マルチフラッシュ機能:様々な照明条件下での複数画像の一括撮影
// あらゆる用途に最適なアクセサリー
// 完璧な接続 – 強力なソフトウェアのおかげで
容易な統合のため、本カメラはGenICam互換グラフィカルツール(GCT)とユーザーフレンドリーなSDKを提供します。これにより、WindowsまたはLinux環境下でのカメラ制御と高速画像取得の迅速な実装が可能となります。