Produkte // Zeilenkameras // allPIXA neo // allPIXA neo CXP
allPIXAneo group CXP

allPIXA neo CXP

Hochgeschwindigkeits-Zeilenkameras

Die allPIXA neo CMOS-Zeilenkameraserie bietet höchste Leistung in Mono, RGB und NIR mit einer Auflösung von 4k / 6k. Ausgestattet mit einer CoaXPress-Schnittstelle ist sie die beste Lösung für alle Hochgeschwindigkeits- und Bahn-Inspektionsaufgaben. Dank ihrer geringen Größe lässt sie sich einfach und skalierbar in kleine Einbauräume integrieren.

allPIXA neo back CXP

Schnell, vielseitig, wirtschaftlich

Profitieren Sie von einem kompakten Design mit leistungsstarken Multispektralsensoren

  • 4k- und 6k-Zeilenkamera mit 7 µm und 5 µm Pixelgröße
  • Standardmäßige 2 x CoaXPress (CXP-12)-Schnittstelle
  • CMOS-Mehrzeilensensor mit Mono, RGB + Mono und RGB + NIR 
  • Hohe Geschwindigkeit von bis zu 90 kHz in Farbe und 250 kHz in Mono

Für Ihre Vision entwickelt

allPIXA neo CXP ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie eine leistungsstarke Kamera suchen, die eine hervorragende Bildqualität in Mono, RGB und NIR liefert.
  • Sie eine ultraschnelle und zuverlässige Datenübertragung benötigen, die Ihre Hochgeschwindigkeits-Inspektionsprozesse reibungslos laufen lässt.
  • Sie eine kompakte Kamera wünschen, die sich leicht in begrenzte Einbauräume und bestehende Systeme integrieren lässt.
  • Sie Wert auf eine nahtlose Einrichtung und Bedienung legen, die durch intuitive Tools und eine effiziente Workflow-Integration unterstützt wird.

// Vorteile auf einen Blick

  • Kosteneffizienz und maximaler Durchsatz: Reduzieren Sie Ihre Gesamtbetriebskosten mit einer modernen CXP-Schnittstelle, die zukunftssicher und mit Ihren bestehenden Systemen kompatibel ist.
  • Einfache Integration, sofort einsatzbereit: Minimieren Sie den Installationsaufwand und Ausfallzeiten dank der extrem kompakten Bauweise.
  • Kompromisslose Bildqualität bei maximalen Verarbeitungsgeschwindigkeiten: Erfassen Sie selbst kleinste Details in Mono, RGB und NIR – selbst bei höchsten Produktionsgeschwindigkeiten, bei denen andere Systeme nur unscharfe Ergebnisse liefern.

// Funktionen

  • Auflösung: 4k und 6k Pixel 
  • Sensor: Mehrzeiliger CMOS-Sensor 
  • Chroma: Monochrom, Farbe und NIR  
  • Zeilenraten: bis zu 250 kHz 
  • Trigger: Frame- und Zeilentrigger (Trigger über CXP) Optionen einschließlich variabler Encoder-Eingabe
  • Bildverarbeitung: Farbkorrekturmatrix für optimierte Farbbilddarstellung
  • Synchronisation mehrerer Kameras: Perfekte Zeilen- und Frame-Trigger-Synchronisation mehrerer Kameras
  • Multi-Flash-Funktion: Aufnahme mehrerer Bilder in einem Durchgang unter verschiedenen Lichtbedingungen

// Das richtige Zubehör für jede Anwendung

Wir bieten verschiedene Zubehörteile in Industriequalität an, die optimal auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind. 

  • Ausrichtungsadapter: schnelle und präzise Ausrichtung aller unserer Zeilenkameras
  • Schnittstellenkabel: verschiedene Längen, kettengeführungsgeeignet und mit Schraubverschluss
  • Trigger und E/A: Kabel in zwei verschiedenen Längen mit Schraubverschluss

// Perfekt vernetzt – dank leistungsstarker Software

Zur einfachen Integration bietet die Kamera ein GenICam-kompatibles Grafiktool (GCT) und ein benutzerfreundliches SDK. Dies ermöglicht eine schnelle Implementierung der Kamerasteuerung und eine schnelle Bildaufnahme unter Windows oder Linux.

GenicamLogo