allPIXA neo CXP
Telecamere lineari ad alta velocità
La serie di telecamere lineari CMOS allPIXA neo offre le massime prestazioni in modalità mono, RGB e NIR con risoluzione 4k / 6k. Dotata di interfaccia CoaXPress, è la soluzione ideale per tutte le attività di ispezione ad alta velocità e web. Grazie alle sue dimensioni ridotte, consente un'integrazione semplice e scalabile in spazi di installazione ridotti.
Veloce, versatile, economico
Approfitta di un design compatto con sensori multispettrali ad alte prestazioni
- Telecamera lineare 4k e 6k con pixel da 7 µm e 5 µm
- Interfaccia standard 2 x CoaXPress (CXP-12)
- Sensore CMOS multilinea con mono, RGB + mono e RGB + NIR
-
Alta velocità fino a 90 kHz a colori e 250 kHz in mono
Costruito per la tua visione
allPIXA neo CXP è la telecamera perfetta per te se:
- Stai cercando una telecamera ad alte prestazioni che offra un'eccellente qualità dell'immagine in modalità mono, RGB e NIR.
- Hai bisogno di un trasferimento dati ultraveloce e affidabile che mantenga fluidi i tuoi processi di ispezione ad alta velocità.
- Desideri una telecamera compatta che si integri facilmente in spazi di installazione limitati e sistemi esistenti.
- Apprezzi una configurazione e un funzionamento senza intoppi, supportati da strumenti intuitivi e un'efficiente integrazione del flusso di lavoro.
// Panoramica dei vantaggi
- Efficienza dei costi e massima produttività: riducete i costi operativi totali grazie alla moderna interfaccia CXP, a prova di futuro e compatibile con i vostri sistemi esistenti.
- Facile integrazione, pronta all'uso: riduci al minimo lo sforzo di installazione e i tempi di inattività grazie al design estremamente compatto.
- Qualità dell'immagine senza compromessi alle massime velocità di elaborazione: catturate anche i minimi dettagli in mono, RGB e NIR, anche alle velocità di produzione più elevate, dove altri sistemi forniscono solo risultati sfocati.
// Caratteristiche
- Risoluzione: 4k e 6k pixel
- Sensore: sensore CMOS multilinea
- Chroma: monocromatico, a colori e NIR
- Velocità di acquisizione: fino a 250 kHz
- Trigger: opzioni di trigger di frame e linea (trigger su CXP), compreso ingresso encoder variabile
- Elaborazione delle immagini: matrice di correzione del colore per una rappresentazione ottimizzata delle immagini a colori
- Sincronizzazione multi-camera: perfetta sincronizzazione del trigger di linea e frame di più telecamere
- Funzione Multi-Flash: acquisizione di più immagini in un unico passaggio con varie condizioni di illuminazione
// Gli accessori giusti per ogni applicazione
Offriamo vari accessori di livello industriale per soddisfare al meglio le vostre esigenze applicative.
// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente
Per una facile integrazione, la telecamera offre uno strumento grafico compatibile con GenICam (GCT) e un SDK intuitivo. Ciò consente una rapida implementazione del controllo della telecamera e l'acquisizione di immagini ad alta velocità su Windows o Linux.