제품 // 라인 스캔 카메라 // 3DPIXA // 3DPIXA pro dual 5µm HR
3DPIXA family

일반

모델: 3DPIXA pro dual 5µm HR
제품 코드: CP000520-D02-005-0035
제품 시리즈: 3DPIXA
상태: Available

센서

센서 유형: Line scan 3D
크로마: Color
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 1000 nm to 1000 nm
센서 아키텍처 (소재): ccd

픽셀 형식

데이터 형식: 3× 8 Bit color

타이밍 및 게인

최대 라인 속도 (트리리니어): 29 kHz

I/O 및 전원

I/O 커넥터: External IO (15 pin D-Sub, female)
전원 공급 장치: 12 to 24 VDC
전력 소비: External: 38 W

작동 조건

작동 온도 (하우징): 0 °C to 60 °C (housing)

기계적 특성

IP 등급: IP50
렌즈 마운트: -
무게: 12000 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 4 KByte
사용자 데이터 메모리: No separate memory space

인터페이스

디지털 인터페이스: camera link @ 85 mhz full, medium, base
인터페이스 커넥터: Camera Link (MDR)
비전 표준: Camera Link

라인스캔 3D 특성

광학 해상도: 5 µm/pixel
시야각: 35 mm
높이 범위: 0.5 mm
최대 속도 3D: 148 mm/s

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: manual
게인 모드: auto, manual
화이트 밸런스 모드: auto, manual

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: encoder, external, external-trigger, frame-trigger, freerun, internal, line-trigger, software, software-trigger

3DPIXA pro dual 5µm HR

디지털 인터페이스 Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.