3DPIXA
3D 라인 스캔 카메라
3DPIXA 스테레오 라인 스캔 카메라는 고해상도 라인 스캔 기술과 GPU 가속 스테레오 알고리즘의 독특한 조합을 제공합니다. 3DPIXA 카메라는 고해상도 2D 이미지와 3D 데이터가 필요한 전자, 자동차 및 항공우주 산업의 까다로운 표면 검사 작업에 이상적입니다.
고정밀 3D 및 고해상도 컬러 이미지
고정밀 고속 3D 및 컬러 측정으로 이점 확보
-
고속 인라인 2D 및 3D 측정
-
뛰어난 광학 해상도의 탁월한 넓은 시야
-
최대 0.5 µm 높이 분해능
-
최대 5 µm 광학 해상도
당신의 비전을 위해 만들어졌습니다
3DPIXA는 다음과 같은 경우에 당신에게 완벽한 카메라입니다:
- 고해상도 라인 스캔 기술과 GPU 가속 스테레오 처리를 결합한 독특한 스테레오 라인 스캔 카메라를 찾고 계신다면.
- 정밀한 3D 높이 측정을 통해 마이크론 단위의 결함 검출이 필요한 경우.
- 고급 검사 및 측정 작업을 위한 높이 및 2D 위치에 대한 확신 있는 검증이 필요한 경우.
- 단일 획득으로 3D 데이터와 색상 정보를 원활하게 결합하는 것을 중요하게 생각한다면.
- 속도, 정확성, 견고성을 요구하는 차세대 3D 웹 검사 애플리케이션을 구현하고자 하는 경우.
// 혜택 한눈에 보기
이 카메라는 단일 장치로 고해상도 컬러 이미지와 3D 높이 맵을 동시에 획득할 수 있습니다.
- 고속 측정: 최대 68.4kHz 라인 주파수의 인라인 3D 스캐닝으로 최대 처리량 달성
- 초정밀 해상도: 높이 정확도 0.5µm, 2D 해상도 최대 5µm
- 풍부한 데이터 출력: 단일 스캔으로 전체 3D 데이터와 컬러 이미지 캡처
- 유연한 조명: 다양한 애플리케이션을 위한 모든 유형의 라인 조명 지원
- 원활한 통합: 사용하기 쉬운 API 및 표준 머신 비전 라이브러리와 호환
- 넓은 시야각: 높은 광학 해상도로 뛰어난 넓은 시야각 제공
// 기능
- 고속 인라인 3D 측정
- 넓은 시야 @ 고해상도
- 최대 0.5 마이크론 높이 분해능
- 최대 5 마이크론의 2D 해상도
- 한 번의 스캔으로 3D 데이터와 풀 컬러 이미지 획득
- 풀 해상도에서 최대 68.4kHz 라인 스캔 주파수
- 모든 유형의 라인 조명 유연한 사용
- 사용하기 쉬운 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)
- 표준 머신 비전 라이브러리에 통합
// 조명
최적의 결과를 얻기 위해서는 조명이 매우 중요합니다. Allied Vision은 다양한 표면과 검사 작업에 적합한 조명 솔루션을 제공합니다. 3DPIXA와 Corona II 조명의 조합은 탁월한 결과를 제공합니다.
완벽한 연결 – 강력한 소프트웨어 덕분에
- Allied Vision 3D-API 실시간
- NVIDIA GPU 보드에서 3D 데이터 계산 (Windows x64)
- Allied Vision 3D 뷰어
// 일반적인 적용 분야
- 전자: 와이어본드 BGA 검사, PCB 검사, 세라믹 기판
- 자동차: 커넥터 핀, 밀봉면
- 식품: 제빵 제품의 색상 및 부피
- 금속 표면 검사
- 높이 측정
- 마이크론 결함 식별
- 높이 및 2D 위치 검증
- (3D 및 색상 결합) 높이 및 색상에 대한 대응 정보
- 인프라: 도로 표면 검사
// 작동 온도
3DPIXA 카메라는 0°C에서 60°C의 우수한 작동 온도 범위를 제공합니다. 우수한 열전도 연결을 통해 3DPIXA 카메라는 높은 주변 온도에서도 안정적인 카메라 작동을 보장합니다.