Allied Vision Logo
3DPIXA family

3DPIXA

3D-Zeilenkameras

Die 3DPIXA-Stereo-Zeilenkameras bieten eine einzigartige Kombination aus hochauflösender Zeilenscantechnologie und GPU-beschleunigten Stereoalgorithmen. Die 3DPIXA-Kamera eignet sich ideal für anspruchsvolle Aufgaben der Oberflächen-Inspektion in der Elektronik-, Automobil- und Luftfahrtindustrie, die hochauflösende 2D-Bilder und 3D-Daten erfordern.

3DPIXA evo back

Hochpräzises 3D- und hochauflösendes Farbbild

Profitieren Sie von hoher Präzision bei schnellen 3D- und Farbmessungen

  • Hochgeschwindigkeits-Inline-2D- und 3D-Messung 

  • Hervorragendes großes Sichtfeld mit hoher optischer Auflösung 

  • Höhenauflösung bis zu 0,5 µm 

  • Optische Auflösung bis zu 5 µm 

 

Für Ihre Vision entwickelt

3DPIXA ist die perfekte Kamera für Sie, wenn:

  • Sie auf der Suche nach einer einzigartigen Stereo-Zeilenkamera sind, die hochauflösende Zeilenabtastungstechnologie mit GPU-beschleunigter Stereoverarbeitung kombiniert.
  • Sie eine zuverlässige Fehlererkennung im Mikrometerbereich benötigen, die durch präzise 3D-Höhenmessung ermöglicht wird.
  • Sie eine zuverlässige Überprüfung der Höhe und 2D-Position für anspruchsvolle Aufgaben der Inspektion und Messung wünschen.
  • Sie die nahtlose Kombination von 3D-Daten und Farbinformationen in einer einzigen Erfassung schätzen.
  • Sie Anwendungen für die 3D-Web-Inspektion der nächsten Generation ermöglichen, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Robustheit erfordern.

// Vorteile auf einen Blick

Die Kamera ermöglicht die Erfassung eines hochauflösenden Farbbildes und einer 3D-Höhenkarte mit einem einzigen Gerät. 

  • Hochgeschwindigkeitsmessung: Inline-3D-Scannen mit einer Zeilenfrequenz von bis zu 68,4 kHz für maximalen Durchsatz
  • Ultrapräzise Auflösung: Höhengenauigkeit bis zu 0,5 µm und 2D-Auflösung bis zu 5 µm
  • Umfangreiche Datenausgabe: Erfassung vollständiger 3D-Daten und Farbbilder in einem einzigen Scan
  • Flexible Beleuchtung: Unterstützt alle Arten von Linienbeleuchtung für vielfältige Anwendungen
  • Nahtlose Integration: Einfach zu verwendende API und Kompatibilität mit Standard-Bildverarbeitungsbibliotheken
  • Großes Sichtfeld: Hervorragendes großes Sichtfeld mit hoher optischer Auflösung

// Funktionen

  • Hochgeschwindigkeits-Inline-3D-Messung
  • Großes Sichtfeld bei hoher Auflösung
  • Höhenauflösung bis zu 0,5 Mikrometer
  • 2D-Auflösung bis zu 5 Mikrometer
  • 3D-Daten und Vollfarbbild in einem Scan
  • Zeilenabtastfrequenzen bis zu 68,4 kHz bei voller Auflösung
  • Flexible Verwendung aller Arten von Linienbeleuchtungen
  • Einfach zu bedienende Anwendungsprogrammierschnittstelle (API)
  • Integriert in Standard-Bildverarbeitungsbibliotheken

// Beleuchtung

Für optimale Ergebnisse ist die Beleuchtung entscheidend. Allied Vision bietet Beleuchtungslösungen für verschiedene Oberflächen und Aufgaben der Inspektion. Die Kombination aus 3DPIXA und Corona II-Beleuchtung liefert außergewöhnliche Ergebnisse. 

// Perfekt vernetzt – dank leistungsstarker Software

  • Allied Vision 3D-API für Echtzeit
  • 3D-Datenberechnung auf NVIDIA-GPU-Karte (Windows x64)
  • Allied Vision 3D Viewer

// Typische Anwendungen

  • Elektronik: Wirebond-BGA-Inspektion, Leiterplatten-Inspektion, Keramiksubstrate
  • Automobilindustrie: Steckverbinderstifte, Dichtflächen
  • Lebensmittel: Farbe und Volumen von Backwaren
  • Metalloberflächen-Inspektion
  • Höhenmessung
  • Identifizierung von Mikrometerfehlern
  • Überprüfung von Höhe und 2D-Position
  • (Kombiniert 3D und Farbe) Entsprechende Informationen zu Höhe und Farbe
  • Infrastruktur: Inspektion der Straßenoberflächen

// Betriebstemperatur

3DPIXA-Kameras bieten eine hervorragende Betriebstemperatur von 0 °C bis 60 °C Gehäusetemperatur. Mit einer guten thermischen Verbindung garantieren 3DPIXA-Kameras einen zuverlässigen Kamerabetrieb auch bei hohen Umgebungstemperaturen.