3DPIXA
Telecamere lineari 3D
Le telecamere stereo lineari 3DPIXA offrono una combinazione unica di tecnologia di scansione lineare ad alta risoluzione e algoritmi stereo accelerati da GPU. La telecamera 3DPIXA è ideale per attività di ispezione delle superfici particolarmente impegnative nei settori elettronico, automobilistico e aerospaziale, che richiedono immagini 2D ad alta risoluzione e dati 3D.
Immagini a colori 3D ad alta precisione e alta risoluzione
Approfitta dell'elevata precisione nella misurazione 3D e a colori ad alta velocità
-
Misurazione 2D e 3D in linea ad alta velocità
-
Ampio campo visivo eccezionale con elevata risoluzione ottica
-
Risoluzione in altezza fino a 0,5 µm
-
Risoluzione ottica fino a 5 µm
Costruito per la tua visione
3DPIXA è la telecamera perfetta per te se:
- Stai cercando una telecamera stereo lineare unica nel suo genere che combini la tecnologia di scansione lineare ad alta risoluzione con l'elaborazione stereo accelerata da GPU.
- Hai bisogno di un rilevamento affidabile dei difetti a livello micrometrico grazie a una misurazione precisa dell'altezza 3D.
- Desideri una verifica affidabile dell'altezza e della posizione 2D per attività avanzate di ispezione e misurazione.
- Apprezzi la combinazione perfetta di dati 3D e informazioni sul colore in un'unica acquisizione.
- Stai implementando applicazioni di ispezione web 3D di nuova generazione che richiedono velocità, precisione e robustezza.
// Panoramica dei vantaggi
La telecamera consente l'acquisizione di immagini a colori ad alta risoluzione e mappe delle altezze 3D con un unico dispositivo.
- Misurazione ad alta velocità: scansione 3D in linea con una frequenza di linea fino a 68,4 kHz per la massima produttività
- Risoluzione ultraprecisa: precisione dell'altezza fino a 0,5 µm e risoluzione 2D fino a 5 µm
- Output di dati ricco: acquisizione di dati 3D completi e immagini a colori in un'unica scansione
- Illuminazione flessibile: supporta tutti i tipi di illuminazione lineare per diverse applicazioni
- Integrazione perfetta: API di facile utilizzo e compatibilità con le librerie standard di visione artificiale
- Ampio campo visivo: eccezionale campo visivo ampio con elevata risoluzione ottica
// Caratteristiche
- Misurazione 3D in linea ad alta velocità
- Ampio campo visivo ad alta risoluzione
- Risoluzione in altezza fino a 0,5 micron
- Risoluzione 2D fino a 5 micron
- Dati 3D e immagini a colori in un'unica scansione
- Frequenze di scansione lineare fino a 68,4 kHz a piena risoluzione
- Utilizzo flessibile di tutti i tipi di illuminazione lineare
- Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) di facile utilizzo
- Integrato nelle librerie standard di visione artificiale
// Illuminazione
Per ottenere risultati ottimali, l'illuminazione è fondamentale. Allied Vision offre soluzioni di illuminazione per diverse superfici e attività di ispezione. La combinazione di 3DPIXA e illuminazione Corona II garantisce risultati eccezionali.
// Perfettamente connessi – Grazie a un software potente
- Allied Vision 3D-API per il calcolo in tempo reale
- Calcolo dei dati 3D su scheda GPU NVIDIA (Windows x64)
- Visualizzatore 3D Allied Vision
// Applicazioni tipiche
- Elettronica: ispezione Wirebond BGA, ispezione PCB, substrati ceramici
- Settore automobilistico: pin dei connettori, superfici di tenuta
- Alimentare: colore e volume dei prodotti da forno
- Ispezione delle superfici metalliche
- Misurazione dell'altezza
- Identificazione di difetti micrometrici
- Verifica dell'altezza e della posizione 2D
- (3D e colore combinati) Informazioni corrispondenti su altezza e colore
- Infrastrutture: ispezione del manto stradale
// Temperatura di esercizio
Le telecamere 3DPIXA offrono una temperatura di esercizio eccezionale compresa tra 0 °C e 60 °C. Grazie a un buon collegamento termico, le telecamere 3DPIXA garantiscono un funzionamento affidabile anche a temperature ambiente elevate.