3DPIXA
3Dラインカメラ
3DPIXAステレオラインカメラは、高解像度ラインカメラ技術とGPU加速ステレオアルゴリズムを独自に組み合わせた製品です。3DPIXAカメラは、高解像度2D画像と3Dデータが求められる電子機器、自動車、航空宇宙産業における厳しい表面検査タスクに最適です。
高精度3Dおよび高解像度カラー画像
高速3D・カラー測定における高精度を活かそう
-
高速インライン2D・3D測定
-
優れた広視野角と高光学解像度
-
高さ分解能:最大0.5 µm
-
光学分解能:最大5 µm
あなたのビジョンに合わせて構築
3DPIXAは、次のような場合に最適なカメラです:
- 高解像度ラインスキャン技術とGPU加速ステレオ処理を組み合わせた、ユニークなステレオラインカメラをお探しの方。
- 精密な3D高さ測定による信頼性の高いミクロン単位の欠陥検出が必要な方。
- 高度な検査・測定タスクにおいて、高さおよび2D位置の確実な検証を必要とする場合。
- 単一取得で3Dデータとカラー情報をシームレスに統合できる点を重視している場合
- 次世代3Dウェブ検査アプリケーションを実現し、速度・精度・堅牢性を要求される場合。
// メリット一覧
このカメラは、1台の装置で高解像度のカラー画像と3D高さマップの取得を可能にします。
- 高速測定:最大68.4 kHzのライン周波数によるインライン3Dスキャンで最大スループットを実現
- 超高精度解像度:高さ精度0.5µm、2D解像度5µm
- 豊富なデータ出力:1回のスキャンで完全な3Dデータとカラー画像をキャプチャ
- 柔軟な照明:多様な用途に対応するあらゆるタイプのライン照明をサポート
- シームレスな統合:使いやすいAPIと標準的なマシンビジョンライブラリとの互換性
- 広視野角:高光学解像度による卓越した広視野角
// 機能
- 高速インライン3D測定
- 広視野角 @ 高解像度
- 高さ分解能:最大0.5ミクロン
- 2D解像度:最大5マイクロン
- 1回のスキャンで3Dデータとフルカラー画像を取得
- フル解像度時最大68.4kHzのラインスキャン周波数
- あらゆるタイプのライン照明を柔軟に使用可能
- 使いやすいアプリケーションプログラミングインターフェース(API)
- 標準的なマシンビジョンライブラリに統合
// イルミネーション
最適な結果を得るには、照明が極めて重要です。アライドビジョンは様々な表面や検査タスク向けの照明ソリューションを提供しています。3DPIXAとCorona II照明の組み合わせは卓越した結果をもたらします。
// 完璧な接続 – 強力なソフトウェアのおかげで
- アライドビジョン 3D-API for real time
- NVIDIA GPUボード上での3Dデータ計算 (Windows x64)
- アライドビジョン 3Dビューア
// 代表的な用途
- 電子機器:ワイヤボンディングBGA検査、プリント基板検査、セラミック基板
- 自動車:コネクタピン、シール面
- 食品:ベーカリー製品の色と体積
- 金属表面検査
- 高さ測定
- マイクロン単位の欠陥の識別
- 高さおよび2D位置の検証
- (3Dと色の組み合わせ)高さおよび色に関する対応情報
- インフラ:路面検査
// 動作温度
3DPIXAカメラは、0°Cから60°Cの優れた動作温度範囲を実現しています。良好な熱伝導性を備えた3DPIXAカメラは、高温環境下においても信頼性の高い動作を保証します。