製品 // ラインカメラ // 3DPIXA // 3DPIXA pro dual 5µm HR
3DPIXA family

一般

モデル: 3DPIXA pro dual 5µm HR
製品コード: CP000520-D02-005-0035
製品シリーズ: 3DPIXA
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Line scan 3D
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 1000 nm to 1000 nm
センサー構造(材料): ccd

ピクセルフォーマット

データフォーマット: 3× 8 Bit color

タイミングとゲイン

最大ライン速度(トライリニア): 29 kHz

I/Oと電源

I/Oコネクタ: External IO (15 pin D-Sub, female)
電源: 12 to 24 VDC
消費電力: External: 38 W

動作条件

動作温度(筐体): 0 °C to 60 °C (housing)

機械的特性

IP等級: IP50
レンズマウント: -
重量: 12000 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 4 KByte
ユーザーデータメモリ: No separate memory space

インターフェース

デジタルインターフェース: camera link @ 85 mhz full, medium, base
インターフェースコネクタ: Camera Link (MDR)
ビジョン規格: Camera Link

ラインスキャン3D特性

光学解像度: 5 µm/pixel
視野: 35 mm
高さ範囲: 0.5 mm
最大速度 3D: 148 mm/s

FW機能 - 画像制御

露光モード: manual
ゲインモード: auto, manual
ホワイトバランスモード: auto, manual

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: encoder, external, external-trigger, frame-trigger, freerun, internal, line-trigger, software, software-trigger

3DPIXA pro dual 5µm HR

デジタルインターフェース Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.