Allgemein
| Modell: | 3DPIXA pro dual 5µm HR |
| Produktcode: | CP000520-D02-005-0035 |
| Produktserie: | 3DPIXA |
| Status: | Available |
Sensor
| Sensortyp: | Line scan 3D |
| Chroma: | Color |
| Spektrum: | Visible |
| Spektralbereich: | 1000 nm to 1000 nm |
| Sensorarchitektur (Material): | ccd |
Pixelformate
| Datenformat: | 3× 8 Bit color |
Timing und Verstärkung
| Max. Zeilenrate (Tri-linear): | 29 kHz |
I/Os und Stromversorgung
| I/O-Anschluss: | External IO (15 pin D-Sub, female) |
| Stromversorgung: | 12 to 24 VDC |
| Stromverbrauch: | External: 38 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur (Gehäuse): | 0 °C to 60 °C (housing) |
Mechanische Eigenschaften
| IP-Klasse: | IP50 |
| Objektivanschluss/-anschlüsse: | - |
| Gewicht: | 12000 g |
Onboard-Speicher und FPGA
| Nichtflüchtiger Speicher (Flash): | 4 KByte |
| Benutzerdatenspeicher: | No separate memory space |
Schnittstellen
| Digitale Schnittstelle: | camera link @ 85 mhz full, medium, base |
| Schnittstellenanschluss: | Camera Link (MDR) |
| Vision-Standard: | Camera Link |
Zeilenscan-3D-Eigenschaften
| Optische Auflösung: | 5 µm/pixel |
| Sichtfeld: | 35 mm |
| Höhenbereich: | 0.5 mm |
| Max. Geschwindigkeit 3D: | 148 mm/s |
FW-Funktionen – Bildsteuerung
| Belichtungsmodi: | manual |
| Verstärkungsmodi: | auto, manual |
| Weißabgleichmodi: | auto, manual |
FW-Funktionen – Kamerasteuerung
| Triggermodi/Synchronisation: | encoder, external, external-trigger, frame-trigger, freerun, internal, line-trigger, software, software-trigger |
3DPIXA pro dual 5µm HR
| Digitale Schnittstelle | Camera Link @ 85 Mhz Full, Medium, Base |
|---|
Do you have any questions? We are here to help.