제품 // IP 코어 // GigE비전 // GigE 비전 서버
IPCore pictos AVT  GigE Vision Server 05

GigE 비전 서버

소프트웨어 기반 GigE 비전 장치 구현

- GigE Vision 및 GenICam 호환 SDK로 GigE Vision 송신기 에뮬레이션 지원
- Windows 및 Linux 운영체제 호환
- X86 및 ARM32/64 아키텍처 지원
- 전체 소스 코드 제공

Architecture GigE Vision Server

건축

GigE Vision 서버 소프트웨어 패키지는 소프트웨어 기반 GigE Vision 장치 애플리케이션을 생성하기 위한 것입니다. 이는 소프트웨어 기반 GigE Vision 에뮬레이션이나 높은 데이터 속도 요구 사항이 없는 CPU 기반 장치(해당 애플리케이션의 경우 FPGA IP 코어를 참조하십시오) 또는 GigE Vision 장치의 프로토타이핑에 유용합니다. 이 패키지를 사용하면 Windows 또는 Linux 운영 체제용 GigE Vision 1.x 또는 2.x 호환 장치를 설계할 수 있습니다. 서버가 완전한 C 소스 코드로 제공되므로 특정 기능으로 확장할 수 있습니다.

혜택

지원되는 운영 체제

    • Windows (7, 8, 10, 11), 64비트
    • Linux (Ubuntu 20.04 LTS, CentOS, PetaLinux에서 테스트됨), 32/64비트
DriverWinDSLinux

지원 포함

소프트웨어 패키지에는 자체 애플리케이션 작성을 지원하기 위한 지원 예산이 포함되어 있습니다.