Produkte // IP Cores // Gigabit-Ethernet-Vision // GigE Vision Server
IPCore pictos AVT  GigE Vision Server 05

GigE Vision Server

Softwarebasierte Implementierung von GigE Vision-Geräten

- GigE Vision- und GenICam-kompatibles SDK zur Emulation von GigE Vision-Sendern
- Kompatibel mit Windows- und Linux-Betriebssystemen
- Unterstützung für X86 und ARM32/64
- Lieferung des vollständigen Quellcodes

Architecture GigE Vision Server

Architektur

Das GigE Vision Server-Softwarepaket dient zur Erstellung softwarebasierter GigE Vision-Geräteanwendungen. Dies ist nützlich für softwarebasierte GigE Vision-Emulationen oder CPU-basierte Geräte, die keine hohen Datenratenanforderungen haben (für diese Anwendungen siehe FPGA IP Core), oder für das Prototyping von GigE Vision-Geräten. Mit dem Paket ist es möglich, GigE Vision 1.x- oder 2.x-kompatible Geräte für Windows- oder Linux-Betriebssysteme zu entwickeln. Da der Server im vollständigen C-Quellcode geliefert wird, kann er um spezifische Funktionen erweitert werden.

Vorteile

Unterstützte Betriebssysteme

    • Windows (7, 8, 10, 11), 64 Bit
    • Linux (getestet mit Ubuntu 20.04 LTS, CentOS, PetaLinux), 32/64 Bit
DriverWinDSLinux

Support inklusive

Das Softwarepaket enthält ein Support-Budget, das Ihnen beim Schreiben Ihrer eigenen Anwendung hilft.