GigE Vision 伺服器
基於軟體的GigE Vision裝置實作
- 支援 GigE Vision 與 GenICam 的 SDK,可模擬 GigE Vision 傳輸器
- 相容於 Windows 與 Linux 作業系統
- 支援 X86 及 ARM32/64 架構
- 完整原始碼交付
建築
GigE Vision 伺服器軟體套件用於開發基於軟體的 GigE Vision 裝置應用程式。此套件適用於軟體模擬的 GigE Vision 環境、對高資料傳輸速率需求不高的 CPU 型裝置(此類應用請參閱 FPGA IP 核心),或用於 GigE Vision 裝置的原型開發。 透過此套件,可為 Windows 或 Linux 作業系統設計符合 GigE Vision 1.x 或 2.x 標準的裝置。由於伺服器以完整 C 語言原始碼形式提供,可針對特定功能進行擴充開發。
效益
支援的作業系統
-
- Windows (7、8、10、11),64 位元
- Linux(經測試適用於 Ubuntu 20.04 LTS、CentOS、PetaLinux),32/64 位元
包含支援
本軟體套件包含一筆支援預算,協助您撰寫專屬應用程式。