GigE Visionサーバー
ソフトウェアベースのGigE Visionデバイス実装
- GigE VisionおよびGenICam互換のSDKによるGigE Visionトランスミッターのエミュレーション
- WindowsおよびLinuxオペレーティングシステムに対応
- X86およびARM32/64をサポート
- 完全なソースコードの提供
建築
GigE Vision Serverソフトウェアパッケージは、ソフトウェアベースのGigE Visionデバイスアプリケーションを作成するためのものです。これは、ソフトウェアベースのGigE Visionエミュレーションや、高データレートを必要としないCPUベースのデバイス(そのようなアプリケーションについてはFPGA IPコアを参照)、あるいはGigE Visionデバイスのプロトタイピングに有用です。 本パッケージを使用すれば、WindowsまたはLinuxオペレーティングシステム向けのGigE Vision 1.xまたは2.x準拠デバイスを設計可能です。サーバーは完全なCソースコードで提供されるため、特定の機能を追加して拡張できます。
メリット
サポート対象のオペレーティングシステム
-
- Windows (7、8、10、11)、64ビット
- Linux (Ubuntu 20.04 LTS、CentOS、PetaLinux でテスト済み)、32/64 ビット
サポート付き
ソフトウェアパッケージには、お客様が独自のアプリケーションを作成するための支援予算が含まれています。