製品 // IPコア
AdobeStock 617774434

IPコア

GigEVision、CoaXPress、USB3Vision 対応FPGA向けIPコア

当社のIPコアソリューションは、コンパクトな設計のまま高い性能を実現し、カメラおよび組み込みシステムの開発期間を大幅に短縮します。

IPコアの概念

IPコアは、設計に実績のある機能を組み込むため、FPGA開発で広く利用されています。

特に複雑な設計において、開発時間の短縮と設計品質の向上を実現します。アライドビジョン Schongau社のIPコアは、GigE Vision、USB3 Vision、CoaXPressトランスポート層、およびSubLVDSとMIPI-CSI2センサーインターフェース向けに設計され、お客様が独自のビジョンコンポーネントを構築するのを支援します。

典型的なデバイス設計は、複数の機能ブロックとFPGAベンダーのIPコアで構成されます。アーキテクチャは複雑になる可能性があり、開発者にはFPGAとファームウェアに関する十分な知識が求められます。アライドビジョン SchongauのIPコアの統合を容易にするため、ターゲットプラットフォームに可能な限り類似した評価プラットフォーム向けの完全機能リファレンスデザインを提供することが当社の理念です。これらのリファレンスデザインは統合の迅速化と開発コストの削減に貢献します。