제품 // IP 코어
AdobeStock 617774434

IP 코어

FPGA용 GigE Vision, CoaXPress 및 USB3 Vision IP 코어

당사의 IP 코어 솔루션은 작은 폼 팩터로 높은 성능을 제공하면서도 카메라 및 임베디드 시스템의 개발 기간을 단축해 줍니다.

IP 코어의 개념

IP 코어는 검증된 기능을 설계에 통합하기 위해 FPGA 개발 분야에서 널리 사용됩니다.

이는 특히 복잡한 설계에서 개발 시간을 단축하고 설계 품질을 향상시킵니다. Allied Vision Schongau의 GigE Vision, USB3 Vision 및 CoaXPress 전송 계층과 SubLVDS 및 MIPI-CSI2 센서 인터페이스용 IP 코어는 고객이 자체 비전 컴포넌트를 구축할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.

일반적인 디바이스 설계는 여러 기능 블록과 FPGA 공급업체의 IP 코어로 구성됩니다. 아키텍처가 복잡할 수 있어 개발자에게는 FPGA 및 펌웨어에 대한 깊은 이해가 요구됩니다. Allied Vision Schongau의 IP 코어 통합을 용이하게 하기 위해, 당사는 대상 플랫폼과 최대한 유사한 평가 플랫폼을 위한 완전한 기능을 갖춘 레퍼런스 설계를 제공하는 것을 원칙으로 삼고 있습니다. 이러한 레퍼런스 설계는 통합 속도를 높이고 개발 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.

브로슈어 다운로드