Produkte // IP Cores
AdobeStock 617774434

IP Cores

GigE Vision-, CoaXPress- und USB3 Vision-IP Cores für FPGAs

Unsere IP-Cores-Lösungen verkürzen die Entwicklungszeit für Kameras und eingebettete Systeme und bieten gleichzeitig hohe Leistung bei geringem Platzbedarf.

Das IP Core-Konzept

IP Cores werden in der FPGA-Entwicklung häufig eingesetzt, um bewährte Funktionen in ein Design zu integrieren.

Sie verkürzen die Entwicklungszeit und erhöhen die Designqualität, insbesondere bei komplexen Designs. Die IP Cores von Allied Vision Schongau für die Transportschichten GigE Vision, USB3 Vision und CoaXPress sowie die Sensorschnittstellen SubLVDS und MIPI-CSI2 wurden entwickelt, um Kunden bei der Erstellung eigener Bildverarbeitungskomponenten zu unterstützen.

Ein typisches Gerätedesign besteht aus mehreren Funktionsblöcken sowie IP Cores des FPGA-Anbieters. Die Architektur kann komplex sein und vom Entwickler gute Kenntnisse des FPGAs und der Firmware erfordern. Um die Integration der IP Cores von Allied Vision Schongau zu erleichtern, ist es unsere Philosophie, ein voll funktionsfähiges Referenzdesign für eine Evaluierungsplattform bereitzustellen, die der Zielplattform so ähnlich wie möglich ist. Diese Referenzdesigns tragen dazu bei, die Integration zu beschleunigen und die Entwicklungskosten zu senken.

Broschüre herunterladen