Produkte // IP Cores // MVDK
7010 MVDK 1

Entwicklungskit für industrielle Bildverarbeitung

Alle wichtigen Schnittstellen für die industrielle Bildverarbeitung auf einer einzigen Entwicklungsplatine

Beschleunigen Sie Ihre Entwicklung im Bereich der industriellen Bildverarbeitung mit einer leistungsstarken All-in-One-Plattform. Unser fortschrittliches Entwicklungsboard integriert alle wichtigen Schnittstellen für die industrielle Bildverarbeitung, darunter GigE Vision, CoaXPress und USB3 Vision, und bietet so maximale Flexibilität für anspruchsvolle Anwendungen. Es wurde speziell für die Unterstützung von Sony IMX Pregius-Sensoren und MIPI CSI-2 entwickelt und ermöglicht eine leistungsstarke Bilderfassung mit GigE Vision-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und CoaXPress bis zu CXP-12. Diese Plattform ist vollständig kompatibel mit den Enclustra Mercury-FPGA-Modulen und bietet eine skalierbare und zukunftsfähige Grundlage für Ihre nächste Innovation.

Highlights

Beschreibung des MVDK

Das MVDK (Machine Vision Development Kit) von Allied Vision ist eine vielseitige Hardwareplattform, die entwickelt wurde, um die Evaluierung und Entwicklung von Produkten auf Basis von Allied Vision IP Cores zu vereinfachen, und die alle wichtigen industriellen Bildverarbeitungsschnittstellen unterstützt. Die Basisplatine lässt sich mithilfe von FMCs (FPGA-Mezzanine-Karten) in hohem Maße konfigurieren und bietet nahtlose Konnektivität zu Bildverarbeitungssensoren. Damit ermöglicht sie die Entwicklung von GigE Vision-, USB3 Vision- und CoaXPress-Kameras sowie von GigE Vision- und CoaXPress-Host-Designs.

Das MVDK ist mit einem Enclustra Mercury-FPGA-Modul und einer FMC-Schnittstellenkarte ausgestattet und wird komplett mit einem voll funktionsfähigen Referenzdesign geliefert. Diese Kombination beschleunigt die Entwicklung, bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und sorgt für die nötige Flexibilität, um Ihr Design an spezifische Anforderungen anzupassen.

csm Contactus header bacc430180
Kontaktieren Sie unsere Experten