Kit di sviluppo per la visione artificiale
Tutte le principali interfacce di visione artificiale disponibili su un'unica scheda di sviluppo
Accelera lo sviluppo delle tue soluzioni di visione artificiale con una potente piattaforma all-in-one. La nostra scheda di sviluppo avanzata integra tutte le principali interfacce di visione artificiale, tra cui GigE Vision, CoaXPress e USB3 Vision, garantendo la massima flessibilità per le applicazioni più esigenti. Progettata per supportare i sensori Sony IMX Pregius e MIPI CSI-2, consente un’acquisizione di immagini ad alte prestazioni con velocità GigE fino a 10 Gbps e CoaXPress fino a CXP-12. Pienamente compatibile con i moduli FPGA Enclustra Mercury, questa piattaforma offre una base scalabile e pronta per il futuro per la tua prossima innovazione.
Punti salienti
Descrizione dell'MVDK
L'MVDK (Machine Vision Development Kit) di Allied Vision è una piattaforma hardware versatile progettata per semplificare la valutazione e lo sviluppo di prodotti basati sugli IP Cores di Allied Vision, che supporta tutte le principali interfacce di visione industriale. La sua scheda base è altamente configurabile tramite le FMC (FPGA Mezzanine Cards), garantendo una connettività senza soluzione di continuità ai sensori di visione e consentendo la realizzazione di telecamere GigE Vision, USB3 Vision e CoaXPress, nonché di progetti host GigE Vision e CoaXPress.
L’MVDK è dotato di un modulo FPGA Enclustra Mercury e di una scheda di interfaccia FMC, completi di un progetto di riferimento pienamente funzionante. Questa combinazione accelera lo sviluppo, garantisce prestazioni elevate in un ingombro ridotto e offre la flessibilità necessaria per adattare il proprio progetto a requisiti specifici.