機器視覺開發套件
單一開發板上集成了所有主要的機器視覺介面
透過強大且功能齊全的一體化平台,加速您的機器視覺開發進程。我們的先進開發板整合了所有主要的機器視覺介面,包括 GigE Vision、CoaXPress 及 USB3 Vision,為要求嚴苛的應用提供極大的靈活性。 本平台專為支援 Sony IMX Pregius 感測器及 MIPI CSI-2 而設計,可透過最高達 10 Gbps 的 GigE Vision 傳輸速率及最高達 CXP-12 的 CoaXPress 傳輸速率,實現高效能的影像擷取。 此平台與 Enclustra Mercury FPGA 模組完全相容,為您的下一次創新提供可擴展且面向未來的基礎。
重點摘要
MVDK 說明
Allied Vision 的 MVDK(機器視覺開發套件)是一款多功能硬體平台,旨在簡化基於 Allied Vision IP 核心的產品評估與開發流程,並支援所有主要工業視覺介面。 其基板可透過 FMC(FPGA 夾層卡)進行高度配置,提供與視覺感測器的無縫連接,並能用於打造 GigE Vision、USB3 Vision 及 CoaXPress 攝影機,以及 GigE Vision 和 CoaXPress 主機設計。
MVDK 配備 Enclustra Mercury FPGA 模組與 FMC 介面板,並附帶一套功能完整的參考設計。此組合不僅能加速開發進程,在緊湊的佔用空間內提供卓越效能,更能提供必要的靈活性,讓您根據特定需求量身打造設計。
聯絡我們的專家