產品 // IP 核
AdobeStock 617774434

IP 核心

適用於 FPGA 的 GigE Vision、CoaXPress 及 USB3 Vision IP 核心

我們的 IP 核心解決方案不僅能大幅縮短相機與嵌入式系統的開發時間,更能在小巧的體積下提供卓越的性能。

IP 核心概念

IP 核心在 FPGA 開發中被廣泛應用,用於將經過驗證的功能整合至設計中。

它們能縮短開發時間並提升設計品質,尤其在複雜設計中效果顯著。Allied Vision Schongau 針對 GigE Vision、USB3 Vision 和 CoaXPress 傳輸層,以及 SubLVDS 和 MIPI-CSI2 感測器介面所提供的 IP 核心,旨在協助客戶建構專屬的視覺元件。

典型的裝置設計包含多個功能模組,以及來自 FPGA 供應商的 IP 核心。此架構可能相當複雜,要求開發人員具備深厚的 FPGA 與韌體知識。為簡化 Allied Vision Schongau IP 核心的整合流程,我們的理念是提供一套功能完備的參考設計,並打造盡可能貼近目標平台的評估平台。這些參考設計有助於加速整合進程並降低開發成本。

下載宣傳手冊