マシンビジョン開発キット
主要なマシンビジョンインターフェースをすべて1枚の開発ボードに搭載
高性能なオールインワンプラットフォームで、マシンビジョン開発を加速させましょう。当社の先進的な開発ボードは、GigE Vision、CoaXPress、usb3 Visionなど、主要なマシンビジョンインターフェースをすべて統合しており、要求の厳しいアプリケーションにも最大限の柔軟性を提供します。 Sony IMX PregiusセンサーおよびMIPI CSI-2に対応するように設計されており、最大10 GbpsのGigE Visionおよび最大CXP-12のCoaXPressによる高性能な画像取得を実現します。 Enclustra Mercury FPGAモジュールと完全互換性を持つこのプラットフォームは、お客様の次なるイノベーションに向けた、拡張性が高く将来性のある基盤を提供します。
見どころ
MVDKの概要
アライドビジョンのMVDK(Machine Vision Development Kit)は、アライドビジョンのIPコアを基盤とする製品の評価および開発を簡素化するために設計された汎用性の高いハードウェアプラットフォームであり、主要な産業用ビジョンインターフェースをすべてサポートしています。 そのベースボードは、FMC(FPGAメザニンカード)を使用して高度に構成可能であり、ビジョンセンサーへのシームレスな接続を提供するとともに、GigE Vision、usb3 Vision、CoaXPressカメラの構築や、GigE VisionおよびCoaXPressホスト設計の実現を可能にします。
MVDKには、Enclustra Mercury FPGAモジュールとFMCインターフェースボードが搭載されており、完全に機能するリファレンスデザインが完備されています。この組み合わせにより、開発が加速され、コンパクトなフットプリントで高いパフォーマンスを実現するとともに、特定の要件に合わせて設計をカスタマイズするために必要な柔軟性を提供します。