shr header

일반

모델: shr661CCX12
제품 코드: F004142
제품 시리즈: SHR CoaXPress
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Color
스펙트럼: Visible
스펙트럼 범위: 400 nm to 1000 nm
해상도: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
센서 모델: Sony IMX661
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: global-shutter
센서 크기: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, 56.73mm (Type 3.6))
픽셀 크기: 3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 8-Bit,10-Bit,12-Bit,16-Bit
RGB 픽셀 형식: bayer8, bayer10, bayer12, bayer16

이미징 성능

다이나믹 레인지: 74.4 dB
SNR: 41.5 dB

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 20.3 fps
노출 시간: 1 µs to 60 s
게인: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
특정 비절연 라인: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
광절연 라인: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
전원 공급 장치: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
전력 소비: External: 17 W (typical)

작동 조건

작동 온도 (하우징): -10 °C to 60 °C

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 83 × 80 × 80
필터/보호 유리: IR-Cut 680
IP 등급: IP30
렌즈 마운트: M72x0.75
무게: 580 g

온보드 메모리 및 FPGA

비휘발성 메모리 (플래시): 160 MByte

인터페이스

디지털 인터페이스: cxp-12 with 4 connections
인터페이스 커넥터: (micro-BNC)

FW 기능 - 이미지 제어

노출 모드: Manual, Auto, External
게인 모드: Auto, Manual
화이트 밸런스 모드: auto, manual
이미지 제어 기능: FW Features - Image Control

FW 기능 - 카메라 제어

트리거 모드/동기화: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
카메라 제어 기능: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr661CCX12

해상도

13,392 × 9,528 (127.60 MP)

프레임 레이트

20.3 fps

디지털 인터페이스

CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.