shr header

Generale

Modello: shr661CCX12
Codice prodotto: F004142
Serie di prodotti: SHR CoaXPress
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
Modello sensore: Sony IMX661
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: global-shutter
Dimensione sensore: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, 56.73mm (Type 3.6))
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-Bit,10-Bit,12-Bit,16-Bit
Formati pixel RGB: bayer8, bayer10, bayer12, bayer16

Prestazioni di imaging

Gamma dinamica: 74.4 dB
SNR: 41.5 dB

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 20.3 fps
Tempo di esposizione: 1 µs to 60 s
Guadagno: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Consumo energetico: External: 17 W (typical)

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -10 °C to 60 °C

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 83 × 80 × 80
Vetro filtro/protezione: IR-Cut 680
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: M72x0.75
Peso: 580 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 160 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: cxp-12 with 4 connections
Connettore interfaccia: (micro-BNC)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: Manual, Auto, External
Modalità di guadagno: Auto, Manual
Modalità di bilanciamento del bianco: auto, manual
Funzioni di controllo immagine: FW Features - Image Control

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
Funzioni di controllo della fotocamera: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr661CCX12

Risoluzione

13,392 × 9,528 (127.60 MP)

Frequenza fotogrammi

20.3 fps

Interfaccia digitale

CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.