製品 // エリアカメラ // SHR // shr661CCX12
shr header

一般

モデル: shr661CCX12
製品コード: F004142
製品シリーズ: SHR CoaXPress
ステータス: Available

センサー

センサータイプ: Area scan
クロマ: Color
スペクトル: Visible
スペクトル範囲: 400 nm to 1000 nm
解像度: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
センサーモデル: Sony IMX661
センサー構造(材料): cmos
シャッタータイプ: global-shutter
センサーサイズ: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, 56.73mm (Type 3.6))
ピクセルサイズ: 3.45 µm × 3.45 µm

ピクセルフォーマット

センサービット深度: 8-Bit,10-Bit,12-Bit,16-Bit
RGBピクセルフォーマット: bayer8, bayer10, bayer12, bayer16

イメージング性能

ダイナミックレンジ: 74.4 dB
SNR: 41.5 dB

タイミングとゲイン

最大フレームレート: 20.3 fps
露光時間: 1 µs to 60 s
ゲイン: 0.0 dB to 36.0 dB

I/Oと電源

非絶縁線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定の非絶縁線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光絶縁線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
消費電力: External: 17 W (typical)

動作条件

動作温度(筐体): -10 °C to 60 °C

機械的特性

本体寸法(L x W x H mm): 83 × 80 × 80
フィルター/保護ガラス: IR-Cut 680
IP等級: IP30
レンズマウント: M72x0.75
重量: 580 g

オンボードメモリ・FPGA

不揮発性メモリ(フラッシュ): 160 MByte

インターフェース

デジタルインターフェース: cxp-12 with 4 connections
インターフェースコネクタ: (micro-BNC)

FW機能 - 画像制御

露光モード: Manual, Auto, External
ゲインモード: Auto, Manual
ホワイトバランスモード: auto, manual
画像制御機能: FW Features - Image Control

FW機能 - カメラ制御

トリガーモード/同期: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
カメラ制御機能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr661CCX12

解像度

13,392 × 9,528 (127.60 MP)

フレームレート

20.3 fps

デジタルインターフェース

CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.