產品 // 區域掃描相機 // SHR // shr661CCX12
shr header

一般

型號: shr661CCX12
產品編號: F004142
產品系列: SHR CoaXPress
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
感測器型號: Sony IMX661
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: global-shutter
感測器尺寸: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, 56.73mm (Type 3.6))
像素大小: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深: 8-Bit,10-Bit,12-Bit,16-Bit
RGB 像素格式: bayer8, bayer10, bayer12, bayer16

影像性能

動態範圍: 74.4 dB
訊噪比: 41.5 dB

時序與增益

最大影格率: 20.3 fps
曝光時間: 1 µs to 60 s
增益: 0.0 dB to 36.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
特定非隔離線: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
功耗: External: 17 W (typical)

操作條件

操作溫度 (機殼): -10 °C to 60 °C

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 83 × 80 × 80
濾光片/保護玻璃: IR-Cut 680
防護等級: IP30
鏡頭接口: M72x0.75
重量: 580 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 160 MByte

介面

數位介面: cxp-12 with 4 connections
介面連接器: (micro-BNC)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: Manual, Auto, External
增益模式: Auto, Manual
白平衡模式: auto, manual
影像控制功能: FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
相機控制功能: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr661CCX12

解析度

13,392 × 9,528 (127.60 MP)

影格率

20.3 fps

數位介面

CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.