Produkte // Flächenkameras // SHR // shr661CCX12
shr header

Allgemein

Modell: shr661CCX12
Produktcode: F004142
Produktserie: SHR CoaXPress
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 13,392 × 9,528 (127.60 MP)
Sensormodell: Sony IMX661
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): global-shutter
Sensorgröße: 46.2 × 32.87 mm (56.7 mm, 56.73mm (Type 3.6))
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-Bit,10-Bit,12-Bit,16-Bit
RGB-Pixelformate: bayer8, bayer10, bayer12, bayer16

Bildgebungsleistung

Dynamikbereich: 74.4 dB
SNR: 41.5 dB

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 20.3 fps
Belichtungszeit: 1 µs to 60 s
Verstärkung: 0.0 dB to 36.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 0 x TTL input, 0 x TTL output, 2 x 24V input, 4 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1 x RS232 input, 1 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 1 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Stromversorgung: 10 to 25VDC, Power over CoaXPress
Stromverbrauch: External: 17 W (typical)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -10 °C to 60 °C

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 83 × 80 × 80
Filter-/Schutzglas: IR-Cut 680
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: M72x0.75
Gewicht: 580 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 160 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: cxp-12 with 4 connections
Schnittstellenanschluss: (micro-BNC)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: Manual, Auto, External
Verstärkungsmodi: Auto, Manual
Weißabgleichmodi: auto, manual
Bildsteuerungsfunktionen: FW Features - Image Control

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: INTERNAL,SOFTWARE,EXTERNAL
Kamerasteuerungsfunktionen: PoCxP, User Sets, PWM(4), Sequencer,

shr661CCX12

Auflösung

13,392 × 9,528 (127.60 MP)

Bildrate

20.3 fps

Digitale Schnittstelle

CXP-12 with 4 connections

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.