일반
| 모델: | SMR2.0SMXGE-FGM64 |
| 제품 코드: | F006239 |
| 제품 시리즈: | SMR 10GigE |
| 상태: | Deleted |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 스펙트럼 범위: | 400 nm to 1000 nm |
| 해상도: | 1,920 × 1,080 (2.00 MP) |
| 센서 모델: | Luxima Lux19HS |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3) |
| 픽셀 크기: | 10.00 µm × 10.00 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 8-Bit,10-Bit |
| 모노크롬 픽셀 형식: | mono8, mono10 |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 2517 fps |
| 최대 프레임 속도 ROI 모드: | 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps, |
| 노출 시간: | 1 µs (max) |
| 게인: | 0.0 dB to 18.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output, |
| 특정 비절연 라인: | 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output, |
| 광절연 라인: | 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input, |
| 전원 공급 장치: | 10 to 30VDC |
| 전력 소비: | External: 30 W (typical) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 98 × 95 × 95 |
| IP 등급: | IP30 |
| 렌즈 마운트: | FG-Mount |
| 무게: | 1190 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 64000 MByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | 10gige |
| 인터페이스 커넥터: | (RJ-45) |
FW 기능 - 이미지 제어
| 노출 모드: | external |
| 게인 모드: | Digital, Analog |
| 이미지 제어 기능: | FW Features - Image Control |
FW 기능 - 카메라 제어
| 트리거 모드/동기화: | External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ) |
SMR2.0SMXGE-FGM64
| 해상도 | 1,920 × 1,080 (2.00 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 2517 fps |
| 디지털 인터페이스 | 10gige |
Do you have any questions? We are here to help.