smr 10gige front

一般

型號: SMR2.0SMXGE-FGM64
產品編號: F006239
產品系列: SMR 10GigE
狀態: Deleted

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Mono
光譜: Visible
光譜範圍: 400 nm to 1000 nm
解析度: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
感測器型號: Luxima Lux19HS
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: global-shutter
感測器尺寸: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3)
像素大小: 10.00 µm × 10.00 µm

像素格式

感測器位深: 8-Bit,10-Bit
單色像素格式: mono8, mono10

時序與增益

最大影格率: 2517 fps
最大影格率 ROI 模式: 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps,
曝光時間: 1 µs (max)
增益: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
特定非隔離線: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
光隔離線: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
電源供應: 10 to 30VDC
功耗: External: 30 W (typical)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 98 × 95 × 95
防護等級: IP30
鏡頭接口: FG-Mount
重量: 1190 g

板載記憶體與 FPGA

非揮發性記憶體 (Flash): 64000 MByte

介面

數位介面: 10gige
介面連接器: (RJ-45)

FW 功能 – 影像控制

曝光模式: external
增益模式: Digital, Analog
影像控制功能: FW Features - Image Control

FW 功能 – 相機控制

觸發模式/同步: External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ)
數據表 (pdf)

SMR2.0SMXGE-FGM64

解析度

1,920 × 1,080 (2.00 MP)

影格率

2517 fps

數位介面

10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.