smr 10gige front

Allgemein

Modell: SMR2.0SMXGE-FGM64
Produktcode: F006239
Produktserie: SMR 10GigE
Status: Deleted

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Mono
Spektrum: Visible
Spektralbereich: 400 nm to 1000 nm
Auflösung: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Sensormodell: Luxima Lux19HS
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3)
Pixelgröße: 10.00 µm × 10.00 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 8-Bit,10-Bit
Monochrome Pixelformate: mono8, mono10

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 2517 fps
Max. Bildrate ROI-Modi: 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps,
Belichtungszeit: 1 µs (max)
Verstärkung: 0.0 dB to 18.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Optisch isolierte Leitungen: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Stromversorgung: 10 to 30VDC
Stromverbrauch: External: 30 W (typical)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 98 × 95 × 95
IP-Klasse: IP30
Objektivanschluss/-anschlüsse: FG-Mount
Gewicht: 1190 g

Onboard-Speicher und FPGA

Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 64000 MByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: 10gige
Schnittstellenanschluss: (RJ-45)

FW-Funktionen – Bildsteuerung

Belichtungsmodi: external
Verstärkungsmodi: Digital, Analog
Bildsteuerungsfunktionen: FW Features - Image Control

FW-Funktionen – Kamerasteuerung

Triggermodi/Synchronisation: External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ)

SMR2.0SMXGE-FGM64

Auflösung 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Bildrate 2517 fps
Digitale Schnittstelle 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.