smr 10gige front

Generale

Modello: SMR2.0SMXGE-FGM64
Codice prodotto: F006239
Serie di prodotti: SMR 10GigE
Stato: Deleted

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Mono
Spettro: Visible
Gamma spettrale: 400 nm to 1000 nm
Risoluzione: 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Modello sensore: Luxima Lux19HS
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 19.2 × 10.8 mm (22.03 mm, 4/3)
Dimensione pixel: 10.00 µm × 10.00 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 8-Bit,10-Bit
Formati pixel monocromatici: mono8, mono10

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 2517 fps
Frequenza fotogrammi max. modalità ROI: 1920 x 1080 | 2517 fps, 1024 x 768 | 3531 fps, 512 x 512 | 5275 fps,
Tempo di esposizione: 1 µs (max)
Guadagno: 0.0 dB to 18.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 0 x LVDS input, 0 x LVDS output, 4 x TTL input, 1 x TTL output, 0 x 24V input, 0 x Open drain output,
Linee non isolate specifiche: 0 x RS232 input, 0 x RS232 output, 0 x RS422 input, 0 x RS422 output,
Linee otticamente isolate: 0 x Optical isolated input, 0 x Optical isolated input,
Alimentazione: 10 to 30VDC
Consumo energetico: External: 30 W (typical)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 98 × 95 × 95
Classe IP: IP30
Attacco/i obiettivo: FG-Mount
Peso: 1190 g

Memoria onboard e FPGA

Memoria non volatile (Flash): 64000 MByte

Interfacce

Interfaccia digitale: 10gige
Connettore interfaccia: (RJ-45)

Funzioni FW – Controllo immagine

Modalità di esposizione: external
Modalità di guadagno: Digital, Analog
Funzioni di controllo immagine: FW Features - Image Control

Funzioni FW – Controllo fotocamera

Modalità di trigger/sincronizzazione: External TTL, Software, In-frame (ImageBLITZ)

SMR2.0SMXGE-FGM64

Risoluzione 1,920 × 1,080 (2.00 MP)
Frequenza fotogrammi 2517 fps
Interfaccia digitale 10gige

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.