Prosilica GT 6400

일반

모델: Prosilica GT 6400
제품 시리즈: Prosilica GT
상태: Available

센서

센서 유형: Area scan
크로마: Color, Mono
스펙트럼: Visible
해상도: 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
센서 모델: Sony IMX342
센서 아키텍처 (소재): cmos
셔터 유형: Global shutter (GS)
센서 크기: 22.36 × 16.77 mm (27.9 mm, Type APS-C)
픽셀 크기: 3.45 µm × 3.45 µm

픽셀 형식

센서 비트 심도: 12-bit
YUV 픽셀 형식: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 픽셀 형식: BGR8Packed, RGB8Packed
베이어 픽셀 형식: BayerRG12

이미징 성능

양자 효율 @ 529 nm: 64 %

타이밍 및 게인

최대 프레임 속도: 3 fps
노출 시간: 31 µs to 171 s
게인: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O 및 전원

비절연 라인: 1 input, 2 outputs
특정 비절연 라인: 1
광절연 라인: 1 input, 2 outputs
전원 공급 장치: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
전력 소비: External power: 5.4 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.7 W

작동 조건

작동 온도 (하우징): -20 °C to 50 °C (ambient)

기계적 특성

본체 치수 (L x W x H mm): 96 × 66 × 53
무게: 372 g

온보드 메모리 및 FPGA

이미지 버퍼 (RAM): 128 MByte
비휘발성 메모리 (플래시): 1024 KByte

인터페이스

디지털 인터페이스: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 6400

31.4 megapixel machine vision camera with Sony IMX342 CMOS sensor

해상도 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
프레임 레이트 3 fps
디지털 인터페이스 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT6400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX342 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology. This sensor offers high quantum efficiency, high dynamic range ...

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.