產品 // 區域掃描相機 // Prosilica GT // Prosilica GT 6400
Prosilica GT 6400

一般

型號: Prosilica GT 6400
產品系列: Prosilica GT
狀態: Available

感測器

感測器類型: Area scan
色度: Color, Mono
光譜: Visible
解析度: 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
感測器型號: Sony IMX342
感測器架構 (材料): cmos
快門類型: Global shutter (GS)
感測器尺寸: 22.36 × 16.77 mm (27.9 mm, Type APS-C)
像素大小: 3.45 µm × 3.45 µm

像素格式

感測器位深: 12-bit
YUV 像素格式: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB 像素格式: BGR8Packed, RGB8Packed
Bayer 像素格式: BayerRG12

影像性能

量子效率 @ 529 nm: 64 %

時序與增益

最大影格率: 3 fps
曝光時間: 31 µs to 171 s
增益: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O 與電源

非隔離線: 1 input, 2 outputs
特定非隔離線: 1
光隔離線: 1 input, 2 outputs
電源供應: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
功耗: External power: 5.4 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.7 W

操作條件

操作溫度 (機殼): -20 °C to 50 °C (ambient)

機械特性

機殼尺寸 (長 x 寬 x 高 mm): 96 × 66 × 53
重量: 372 g

板載記憶體與 FPGA

影像緩衝區 (RAM): 128 MByte
非揮發性記憶體 (Flash): 1024 KByte

介面

數位介面: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 6400

31.4 megapixel machine vision camera with Sony IMX342 CMOS sensor

解析度 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
影格率 3 fps
數位介面 IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT6400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX342 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology. This sensor offers high quantum efficiency, high dynamic range ...

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.