Prosilica GT 6400

Generale

Modello: Prosilica GT 6400
Serie di prodotti: Prosilica GT
Stato: Available

Sensore

Tipo di sensore: Area scan
Croma: Color, Mono
Spettro: Visible
Risoluzione: 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
Modello sensore: Sony IMX342
Architettura sensore (Materiale): cmos
Tipi di otturatore: Global shutter (GS)
Dimensione sensore: 22.36 × 16.77 mm (27.9 mm, Type APS-C)
Dimensione pixel: 3.45 µm × 3.45 µm

Formati pixel

Profondità bit sensore: 12-bit
Formati pixel YUV: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
Formati pixel RGB: BGR8Packed, RGB8Packed
Formati pixel Bayer: BayerRG12

Prestazioni di imaging

Efficienza quantica @ 529 nm: 64 %

Tempi e guadagno

Frequenza fotogrammi max.: 3 fps
Tempo di esposizione: 31 µs to 171 s
Guadagno: 0.0 dB to 40.0 dB

I/O e alimentazione

Linee non isolate: 1 input, 2 outputs
Linee non isolate specifiche: 1
Linee otticamente isolate: 1 input, 2 outputs
Alimentazione: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
Consumo energetico: External power: 5.4 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.7 W

Condizioni operative

Temperatura operativa (Custodia): -20 °C to 50 °C (ambient)

Proprietà meccaniche

Dimensioni custodia (L x P x A in mm): 96 × 66 × 53
Peso: 372 g

Memoria onboard e FPGA

Buffer immagine (RAM): 128 MByte
Memoria non volatile (Flash): 1024 KByte

Interfacce

Interfaccia digitale: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 6400

31.4 megapixel machine vision camera with Sony IMX342 CMOS sensor

Risoluzione 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
Frequenza fotogrammi 3 fps
Interfaccia digitale IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT6400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX342 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology. This sensor offers high quantum efficiency, high dynamic range ...

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.