Produkte // Flächenkameras // Prosilica GT // Prosilica GT 6400
Prosilica GT 6400

Allgemein

Modell: Prosilica GT 6400
Produktserie: Prosilica GT
Status: Available

Sensor

Sensortyp: Area scan
Chroma: Color, Mono
Spektrum: Visible
Auflösung: 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
Sensormodell: Sony IMX342
Sensorarchitektur (Material): cmos
Verschlusstyp(en): Global shutter (GS)
Sensorgröße: 22.36 × 16.77 mm (27.9 mm, Type APS-C)
Pixelgröße: 3.45 µm × 3.45 µm

Pixelformate

Sensor-Bittiefe: 12-bit
YUV-Pixelformate: YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed
RGB-Pixelformate: BGR8Packed, RGB8Packed
Bayer-Pixelformate: BayerRG12

Bildgebungsleistung

Quanteneffizienz @ 529 nm: 64 %

Timing und Verstärkung

Max. Bildrate: 3 fps
Belichtungszeit: 31 µs to 171 s
Verstärkung: 0.0 dB to 40.0 dB

I/Os und Stromversorgung

Nicht-isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Spezifische nicht-isolierte Leitungen: 1
Optisch isolierte Leitungen: 1 input, 2 outputs
Stromversorgung: 7 to 25 VDC AUX or IEEE 802.3at Type 1 PoE
Stromverbrauch: External power: 5.4 W at 12 VDC | Power over Ethernet: 6.7 W

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur (Gehäuse): -20 °C to 50 °C (ambient)

Mechanische Eigenschaften

Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm): 96 × 66 × 53
Gewicht: 372 g

Onboard-Speicher und FPGA

Bildpuffer (RAM): 128 MByte
Nichtflüchtiger Speicher (Flash): 1024 KByte

Schnittstellen

Digitale Schnittstelle: IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT 6400

31.4 megapixel machine vision camera with Sony IMX342 CMOS sensor

Auflösung 6,480 × 4,852 (31.40 MP)
Bildrate 3 fps
Digitale Schnittstelle IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE)

Prosilica GT6400 is a large format camera equipped with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. This camera incorporates the second generation Sony IMX342 Exmor CMOS sensor with Pregius global shutter technology. This sensor offers high quantum efficiency, high dynamic range ...

csm Contactus header bacc430180
Do you have any questions? We are here to help.