일반
| 모델: | Prosilica GT 2460 |
| 제품 시리즈: | Prosilica GT |
| 상태: | Available |
센서
| 센서 유형: | Area scan |
| 크로마: | Color, Mono |
| 스펙트럼: | Visible |
| 해상도: | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
| 센서 모델: | Sony IMX264 |
| 센서 아키텍처 (소재): | cmos |
| 셔터 유형: | Global shutter (GS) |
| 센서 크기: | 8.5 × 7.09 mm (11.1 mm, Type 2/3) |
| 픽셀 크기: | 3.45 µm × 3.45 µm |
픽셀 형식
| 센서 비트 심도: | 12-bit |
| YUV 픽셀 형식: | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
| RGB 픽셀 형식: | BGR8Packed, RGB8Packed |
| 베이어 픽셀 형식: | BayerRG12 |
이미징 성능
| 양자 효율 @ 529 nm: | 64 % |
타이밍 및 게인
| 최대 프레임 속도: | 23 fps |
| 노출 시간: | 30 µs to 85 s |
| 게인: | 0.0 dB to 40.0 dB |
I/O 및 전원
| 비절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 특정 비절연 라인: | 1 |
| 광절연 라인: | 1 input, 2 outputs |
| 전원 공급 장치: | 7 to 25 VDC AUX or 802.3at Type 1 PoE |
| 전력 소비: | 3.4 W at 12 VDC; 4.2 W PoE |
작동 조건
| 작동 온도 (하우징): | -20 °C to 65 °C (ambient (without condensation)) |
기계적 특성
| 본체 치수 (L x W x H mm): | 86 × 53 × 33 |
| 무게: | 211 g |
온보드 메모리 및 FPGA
| 이미지 버퍼 (RAM): | 128 MByte |
| 비휘발성 메모리 (플래시): | 1024 KByte |
인터페이스
| 디지털 인터페이스: | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT 2460
5.1 megapixel machine vision camera with Sony IMX CMOS sensor
| 해상도 | 2,464 × 2,056 (5.10 MP) |
|---|---|
| 프레임 레이트 | 23 fps |
| 디지털 인터페이스 | IEEE 802.3 1000BASE-T, IEEE 802.3af (PoE) |
Prosilica GT2460 is a 5.1 megapixel camera with a GigE Vision compliant Gigabit Ethernet port and Hirose I/O port. Prosilica GT2460 is offered as monochrome or color models. This camera incorporates the high quality Sony IMX264 CMOS sensor with Pregius global shutter technology.
Do you have any questions? We are here to help.